Verwenden Sie die modernen Servoverstärker von Pilz als Antriebsregler für den Betrieb verschiedenster Motorentechniken. Damit können Sie vom Servomotor bis zum Asynchron- und Linearmotor alle gängigen Motoren betreiben. Das gilt auch für rotatorische Direktantriebe, Servo-Linearaktoren und Applikationen mit Spezialmotoren.
Servoverstärker
Servoverstärker – die Umrichter, die alles für Sie regeln
Servoverstärker PMC SC6 und PMC SI6
Mit den Servoverstärkern PMC SC6 und PMC SI6 profitieren sie von flexibel kombinierbaren Antriebsregler in einer kompakten Bauweise. Die schnelle Inbetriebnahme erfolgt ganz einfach über das elektronische Motortypenschild. Die Antriebsregler lassen sich über alle gängigen Kommunikationsprotokolle anbinden. Mit PMC SI6 erhalten Sie eine skalierbare Multiachs-Lösung, die sich vor allem für den Einsatz in großen Maschinen und Anlagen ab vier Achsen eignet.
Bei PMC SC6 dagegen handelt es sich um eine erweiterbare Stand-Alone Lösung die optimal in kompakten Anlagen und Maschinen eingesetzt werden kann.
Servoverstärker PMCprotego D
Setzen Sie den Servoverstärker PMCprotego D als Antriebsregler ein, wenn höchste Flexibilität und Sicherheit gefragt sind. Er unterstützt alle relevanten Feldbussysteme, Feedbacks und Motorarten und lässt sich einfach in bestehende Anlagenumgebungen integrieren. Dadurch ist die Offenheit gegenüber marktgängigen Systemen gewährleistet.
Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment - Safe torque off (STO)“ ist bereits in der Grundausstattung erhalten. Der Servoverstärker ermöglicht antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen bis PL e mit jedem Feedback, unabhängig vom Gebertyp. Dank digitalem Motor-Feedback-Protokoll HIPERFACE DSL® kommen PMCprotego D mit einem Minimum an Verkabelungsaufwand aus.
Überzeugende Vorteile der Servoverstärker
- flexible Reaktion auf Formatänderungen sowie Realisierung höherer Taktzahlen dank moderner Servotechnik
- höhere Verfügbarkeit Ihrer Maschine und damit Vermeidung von Stillständen
- optimale Energiebilanz dank Zwischenkreiskopplung mit intelligenter Ballastschaltung, Verzicht auf externe Ballastschaltungen
- individuelle Beratung und Betreuung von der Antriebsauslegung bis zur Inbetriebnahme
Merkmale der Servoverstärker
- offene Hard- und Softwarearchitektur
- schnelle und leichte Einarbeitung, übersichtliche Projektdokumentation dank komfortabler, übersichtlicher Bedienersoftware
- Weitspannungsbereich von 230 bis 480 V (+/- 10 %)
- vielfältige Schnittstellen der Servoverstärker
- umfangreiche Möglichkeiten zur Ansteuerung und Zustandsabfrage erleichtern die Einbindung in das Maschinenkonzept
- präzises Positionieren und hochdynamisches Regeln durch Resolver oder hochauflösende Geber
- schnelle Inbetriebnahme und Diagnose durch Servoverstärker
Servoverstärker für jeden Einsatz
Nutzen Sie Servoverstärker, um Ihren Motor mit Strom zu versorgen und ihn damit anzutreiben. Darüber hinaus leistet er aber noch viel mehr:
- Positionieren (von Bus aus oder über Eingänge gesteuert)
- Abfahren verschiedener Verfahrsätze
- Drehzahlregelung
- Drehmomentregelung
- elektrische Getriebefunktion
- Werkzeugmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Druckmaschinen
- Papierproduktion
- Abfüllen
- Handling/Robotik
- Werkzeugmaschinen
- Pick & Place
- Prüfständen
- Halbleiterindustrie
- Spezialanwendungen für Servoverstärker (z. B. Umreifung oder Schweißzangen)
Branchen
Unser Produktspektrum: Servoverstärker
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]