Automatisierungslösungen in der Primärverpackung

Automatisierung von Verpackungslinien in der Primärverpackung

Bei der Automation von Verpackungslinien in der Primärverpackung werden hauptsächlich Nahrungsmittel, Getränke, pharmazeutische Produkte oder auch Consumer Care verpackt. Speziell in diesen Branchen sind die Anforderungen an Prozessschutz und Hygiene sehr hoch, da die Verpackungsmaschinen und -anlagen permanenten Reinigungsvorgängen unterliegen. Dabei sind die Verfügbarkeit und Sicherheit bei Anlagen und Maschinen, wie bei Abfüllanlagen, Form-, Füll- und Siegelmaschinen, als auch bei der Förderlogistik wichtige Kriterien. All diesen Anforderungen kann mit unseren Technologien wie Steuerungstechnik, Sicherheitssensoren und Motion Control-Lösungen gerecht werden.

Der Fokus liegt auf der Automatisierung, Sicherheit der Bediener und der Vermeidung unnötiger Stillstände Ihrer Verpackungsmaschine bei maximaler Produktivität und Flexibilität.

Ihr Leitfaden zur EN 415 – im kostenlosen Webinar!

In diesem kostenlosen Webinar beleuchten wir die EN 415-Normenreihe, die europäischen Sicherheitsstandards, die festlegen, wie Verpackungsmaschinen - von Abfüllanlagen bis hin zu Palettierern - konstruiert und betrieben werden müssen, um Personen zu schützen und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Sie erfahren:

  • Was die EN 415 ist und wie sie mit der EU-Maschinenverordnung zusammenhängt
  • Warum OEMs von einer normkonformen Konstruktion profitieren
  • Wie typische Sicherheitsanforderungen in der Praxis aussehen
  • Was es Neues in der aktualisierten EN 415-3 gibt, einschließlich Lebenszyklusabdeckung und neuer Maschinentypen
  • Wie Pilz Sie auf Ihrem Weg zu konformen Maschinen unterstützt
  • Anwendungsbeispiele mit PILZ-Produkten

Ob Sie Maschinenbauer, Sicherheitsingenieur oder Leiter der Verpackungsabteilung sind, dieses Webinar vermittelt Ihnen die notwendigen Erkenntnisse, um sicherere, intelligentere und konformere Verpackungssysteme zu entwickeln. Melden Sie sich kostenlos an und sichern Sie sich einen Vorsprung in Sachen Verpackungssicherheit!

(Das Webinar ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.)

Sicherheit und Hygiene bei Blisterverpackungen

Der magnetische Sicherheitsschalter PSENmag überwacht Schutzüren und Positionen in rauen Industrieumgebungen. Das Edelstahlgehäuse trotzt Schmutz und hohen Temperaturen. Ablagerungen haben keine Chance: Hauben oder Klappen Ihrer Maschine sind damit auch nach aggressiven Reinigungsmethoden, wie Sterilisieren mit heißem Dampf, gesichert.

Dank des widerstandsfähigen Gehäuses überwacht PSENmag als Edelstahlvariante selbst explosionsgefährdete Umgebungen zuverlässig. Deshalb sind der robuste Schalter mit Schutzart IP67/IP69K sowie unsere von der ECOLAB GmbH zertifizierten Kabel, ideal für das sichere Verpacken von Nahrungsmitteln, Pharma- und Kosmetikprodukten.

Applikationsbeispiel Sicherheit und Hygiene bei Blisterverpackungen

Schutz vor Manipulation Ihrer Abfüllanlage

Applikationsbeispiel einer Abfüllanlage

Die Vernetzung von IT und OT (Operational Technology) erfordert zusätzlichen Schutz Ihrer Verpackungsmaschine z.B. der Abfüllanlage. Die schützt Ihr Steuerungsnetzwerk vor Manipulation durch unbefugten Zugriff. Damit bleibt Ihre Maschine im Falle eines Angriffs von außen sicher. Sie können sie bspw. mit den konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, dem Automatisierungssystem PSS 4000 (im Bild) oder beliebigen anderen Steuerungssystemen vorschalten.

Mit den entsprechenden Sensoren aus unserem Hause wie z.B. PSENopt oder Sicherheitsschalter PSENcode, läuft Ihre Abfüllanlage effizient, rundum sicher und secure.

Identification and Access Management I.A.M. an Abfüllanlagen

Das I.A.M. bietet Ihnen individuelle Lösungen rund um die Themen Mitarbeiterschutz, Haftungsschutz, maximale Produktivität und wie Sie den Schutz Ihrer Daten bestmöglich lösen. Gerade an Verpackungsmaschinen muss häufig die Betriebsart gewechselt werden. Mit dem Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor Gefahren und Ihre Maschinen vor unauthorisierten Zugriffen. Die Ausleseeinheit PITreader in Kombination mit den der Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 oder PSS 4000 verhindert ungewollte Zugriffe auf HMI Panels und ersetzt unsichere Passwörter über Taster wie dem PIToe 4s oder per Toucheingabe auf einem PMIvisu Panel. PITmode fusion mit der separaten Auswerteeinheit (PITm4 SEU) kommt zum Einsatz, wenn eine Fremdsteuerung im Einsatz ist.

Auch den Zugang über Schutztüren, wie sie zum Beispiel beim Warten von Abfüllanlagen zum Einsatz kommen, können Sie mit individuellen Berechtigungen per Transponderschlüssel regeln. Mit der „Key-in-pocket“- Lösung werden die Security-IDs der Benutzer in einer sicheren Liste in PNOZmulti 2 oder PSS 4000 gespeichert. Erst wenn alle Benutzer sich wieder abgemeldet haben, ist ein Neustart der Anlage möglich. Darüber hinaus bietet die Kombination mit dem modularen Schutztürsystem individuelle Lösungen zur Absicherung der trennenden Schutzeinrichtung, je nach Bedarf zum Personen- und Prozessschutz.

Applikationsbeispiel einer Abfüllanlage mit Betriebsartenwahl

Sicherheit bei Form-, Füll- und Siegelmaschinen

Applikationsbeispiel Form-, Füll- und Siegelmaschinen

Besonders bei automatisierten Verpackungsprozessen, wie formen, füllen und versiegeln, sind Motion Control Systeme mit hohen Anforderungen an Positionsgenauigkeit und die Synchronisation der Antriebe ausschlaggebend. Hohe Geschwindigkeiten zum Beispiel von Walzen und Papiereinzügen des Verpackungsmaterials machen eine hohe Sicherheit für den Bediener unerlässlich, die dank Safe Motion – antriebsintegrierter Sicherheit PMCprotego DS – direkt platzsparend im Antriebsregler erfolgt und über eine Vielzahl an Sicherheits- und Motion Monitoring Funktionen verfügt.

Unsere platzsparenden Servomotoren PMCprotego SZ übernehmen alle Bewegungsaufgaben und runden damit die Motion Control Gesamtlösung ab.

Mehr Informationen zur Verpackungstechnik

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld