21.04.2023

Reibungsloser Produktionsfluss mit Muting

Wird über ein Förderband Material zu- und abgeführt, ermöglicht die Sicherheitsfunktion Muting einen flüssigen Produktionsprozess. Bei Anwendungen wie beispielsweise dem Überwachen von Transportbändern, Palettieren oder der Auslaufsteuerung von Paketen lassen sich so unnötige Stillstandszeiten vermeiden und die Produktivität wird erhöht. Die verfügbaren Muting-Arme für die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II machen die Integration und Montage ganz einfach.

Muting-Arme für die Muting-Integration

In Kombination mit der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 bieten die Sicherheitslichtgitter PSENopt II die Sicherheitsfunktion Muting. Dies ermöglicht den Materialtransport in und aus Gefahrenbereichen während der laufenden Produktion und damit einen flüssigen Produktionsprozess ohne unnötige Stillstandszeiten. Die zusätzlich verfügbaren Muting-Arme vereinfachen die Integration und Montage wesentlich. Die direkte Montage an den Sicherheitslichtgittern ist platzsparend und vermeidet zusätzliche Aufbauten. Entlang der Muting-Arme können Sie die benötigten Sensoren zudem an jeder Position montieren – je nach benötigter Anwendung. Für L-, T- und X-Muting steht Ihnen jeweils ein komplettes Set zur Verfügung. Ideal für Anwendungen im Bereich der Logistik und Verpackung.

Produktbild Lichtgitter
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld