E/A-Systeme PSSuniversal

Zwei Lösungen für Automation und Sicherheit

E/A-Systeme

Neben der bewährten Technologie der E/A-Systeme PSSuniversal der ersten Generation mit Kopfmodulen und den passenden E/A-Modulen, schreibt das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 die Erfolgsgeschichte weiter. Verbesserungen bei Mechanik, Handhabung und Diagnose zeigen den Weg zur neuen Universal-Generation auf.

Die Kommunikationsmodule PSSuniversal und PSSuniversal 2 dienen der dezentralen Vernetzung und Übertragung von sicheren und nicht sicheren Signalen auf Feldebene. Durch den Anschluss von bis zu 64 E/A-Modulen sind mit PSSuniversal vielfältige Applikationen realisierbar. Sie können die Kommunikationsmodule an die SPS-Steuerungen PSSuniversal oder weitere übergeordnete Steuerungen anbinden.

PSSuniversal – bewährte Technik weltweit im Einsatz

Kommunikationsmodule für PSSuniversal

Das dezentrale E/A-System PSSuniversal ist die Lösung für Ihre Peripherie-Erweiterung. Als Remote I/O wird es an die übergeordnete Steuerung angebunden.

E/A-Module PSSuniversal

Mit unseren E/A-Modulen passen Sie Ihre Steuerungen und E/A-Systeme individuell an Ihre Bedürfnisse an.

IP67-Module für Lösungen ohne Schaltschrank

Mit PDP67 mit Schutzart IP67 bietet Pilz Lösungen für Applikationen dezentral und direkt im Feld. Die Module können Sie direkt an der Maschine montieren. Damit optimieren Sie Ihren Installations- und Verdrahtungsaufwand. Die Modulelektronik ist vollvergossen. Dadurch hält sie Staub sowie zeitweiligem Untertauchen stand. Sie sparen Zeit, Kosten und Platz im Schaltschrank.

IO-Link-Master meistert Datenaustausch 4.0

Dank des neuen IO-Link-Mastermoduls für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 können Sie ab sofort IO-Link-Devices an das System anschließen. Die offene, weltweit standardisierte IO-Technologie unterstützt die vernetzte Produktion im Sinne von Industrie 4.0. Ihre Vorteile: Automatisierte Parametrierung und erweiterte Diagnose!

Für die Kommunikation des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2 mit IO-Link-Devices wie Sensoren und Aktoren bietet Pilz das IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL. Die offene IO-Technologie ist weltweit nach IEC 61131-9 standardisiert und ermöglicht eine vernetzte Produktion im Sinne von Industrie 4.0. Das IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL können Sie sowohl an Profinet als auch an Ethernet/IP Kopfmodule anschließen.

Die Verbindung von bis zu vier IO-Link Devices für Standard-Anwendungen erfolgt über vier Standard-IO-Link Ports des Mastermoduls. Die Konfiguration der IO-Link-Devices können Sie im IO-Link-Master speichern und beim Tausch im Servicefall einfach übernehmen. Dies spart Zeit, verringert Fehler sowie die Stillstandszeit Ihrer Anlage!

IO-Link-Mastermodul für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2: Jetzt bestellen!

IO-Link-Mastermodul für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2

Neues Kopfmodul mit EtherNET/IP-Schnittstelle für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2

Remote-I/O-System PSSuniversal 2

Das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 wurde um ein Kopfmodul mit EtherNET/IP-Schnittstelle erweitert. Damit passt sich das offene System an Ihre bereits bestehenden Systemumgebungen optimal an. Der Tausch des Kopfmoduls geht einfach und schnell: Speichern Sie lhre Konfigurationsdaten dazu lokal auf microSD-Karte. Sie können die Daten dann unkompliziert auf das neue Kopfmodul mit EtherNET/IP-Schnittstelle übertragen. Die I/O-Module sind dabei universell und identisch für die verschiedenen Sicherheitsprotokolle verwendbar.

Im Remote-I/O-System PSSuniversal 2 wurden unterschiedliche technische und mechanische Verbesserungen umgesetzt, die dem Anwender konkrete Zeit und Kostenersparnis bringen. Die Sicherheit ist wie immer bei Pilz eine Grundfunktion des Systems. Neben dem EtherNET/IP-Kopfmodul mit CIP Safety steht Ihnen ein weiteres Kopfmodul mit PROFINET PROFIsafe Schnittstelle zur Verfügung.

PSSuniversal 2 – die nächste Generation

PSSuniversal 2 Kommunikationsmodule

Das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 ist die offene Lösung für Ihre Peripherie-Erweiterung. Sie können es an alle gängigen industriellen Kommunikationsprotokolle anschließen. Damit ist es optimal für die Einbindung in Ihre vorhandene Steuerungsarchitektur geeignet.

PSSuniversal 2 E/A-Module

Unsere Elektronikmodule ermöglichen eine individuelle Anpassung an ihr vorhandenes System – einfach, flexibel und granular.

PSSuniversal 2

Modular und flexibel für jede Applikation – Ihre Vorteile

  • Kommunikation zur Steuerung über gängige Feldbusprotokolle
  • Funktionen für Sicherheit und Automation werden dezentral auf Feldebene verarbeitet
  • schnelle Inbetriebnahme und einfache Konfiguration durch unabhängigen Peripherietest
  • hohe Flexibilität durch modularen Systemaufbau
Modular und flexibel für jede Applikation

Technische Merkmale

  • temperaturbeständige Module
  • gängige industrielle Kommunikationsprotokolle
  • offenes System
  • Echtzeit-Ethernet SafetyNet p
  • Digital- und Analogverarbeitung
  • schnelle Montage, schneller Modulwechsel (auch während des Betriebs)

Brancheneinsatz - weltweit

Unser Produktspektrum E/A-Systeme:

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at