Sicherheitsschalter

Optimale Stellungs- und Positionsüberwachung

Fünf verschiedene Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter lassen sich zum Überwachen unterschiedlichster Schutztüren einsetzen. Sie sorgen dafür, dass beim Öffnen der Schutzeinrichtung gefahrbringende Maschinenbewegungen stoppen. Dabei stehen unterschiedlichste Funktionsprinzipen wie mechanische, magnetische oder codierte Sicherheitsschalter zur Verfügung.

Sie benötigen für Ihre Anwendung eine Sicherheitszuhaltung, da es gefährliche Nachlaufbewegungen gibt? Auch hier bieten wir ein breites Portfolio an passenden Produkten. Alle Informationen dazu finden Sie im Bereich Sicherheitsschalter mit Zuhaltung

Flexibler Einsatz nach EN ISO 14119 – Vorteile der Sicherheitsschalter

  • kompakte Bauweise für eine einfache und platzsparende Installation
  • einsetzbar in vielfältigen Applikationen
  • Kostenersparnis durch Reihenschaltung
  • lange Produktlebensdauer dank robustem Gehäuse
  • sichere und wirtschaftliche Komplettlösung in Verbindung mit Auswerteeinheiten von Pilz
Grafik, die eine Blechschweißmaschine zeigt

Merkmale der Sicherheitsschalter

Grafik, die die Worte EN ISO 14119 enthält
  • erfüllen die Anforderungen der ISO 14119
  • Wirkweise / Codierung: mechanisch (PSENmech), berührungslos magnetisch (PSENmag, PSENhinge), berührungslos codiert (PSENcode) sowie vollcodiert, unikat vollcodiert (PSENcode)
  • Schutzart: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Sichere Schutztür- und Positionsüberwachung – für jede Umgebung und Anwendung

Zur Überwachung von Türen in Schutzzäunen, für Hauben, Klappen und Rolltore bzw. zur Positionserfassung: Dafür eignen sich die Sicherheitsschalter PSENmech, PSENmag und PSENcode. Unsere Sicherheitsschalter erfüllen die Anforderung der EN ISO 14119 besonders wirtschaftlich und bringen Produktivität mit Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit in Einklang.

Sicherheitsschalter von Pilz sind in unterschiedlichen Bauformen und Wirkprinzipien erhältlich. Sie können auch bei schwierigen Umweltbedingungen eingesetzt werden. Schalten Sie die Sicherheitsschalter in Serie und sparen Sie zusätzlich Kosten ein!

Sensorik allein reicht jedoch nicht aus: Erst mit den entsprechenden Auswertungsmöglichkeiten ist die Lösung komplett. Daher bietet Ihnen Pilz die sichere Komplettlösung aus Sensorik plus Steuerung. So sparen Sie Zeit und Kosten für die Implementierung aller Komponenten, inklusive zertifizierter Sicherheit.

Blaue Industrieanlage mit Schutztüre

Unser Produktspektrum: Sicherheitsschalter

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld