27.07.2022

Smarte Auswerteeinheit für den sicheren Radarsensor PSENradar

Für die sichere Schutzraumüberwachung in rauen Einsatzbedingungen steht ab sofort die neue Auswerteeinheit PSEN rd1.x I/O mit USB-Anschluss zur Verfügung.

Zusammen mit dem Radarsensor PSEN rd1.2 erhalten Sie eine sichere Komplettlösung (UL-zertifiziert) für alle Anwendungen mit hohen Temperatureinflüssen, Schmutz, Regen oder Dampf. Neben Outdoor-Applikationen und Bereichen in der Holz- und Metallbearbeitung, können dank Sicherheitskategorie bis Kat. 3/PL d jetzt auch Roboter-Applikationen abgesichert werden.

Für die schnelle Inbetriebnahme erfolgt die Auswahl und Konfiguration der Sensoren einfach über den passenden Konfigurator. Die sichere Radarsensor-Lösung umfasst je nach Anwendung bis zu sechs Radarsensoren, eine Auswerteeinheit und die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2. Sie erhalten damit eine sichere Komplettlösung für die Schutzraumüberwachung – bei Bedarf auch inklusive Services, von der Risikobeurteilung über die Systemintegration bis hin zur Konformitätsbewertung, wie zum Beispiel CE für die Maschine. Dank weiterer Schnittstellen wie Ethernet und PROFIsafe lässt sich diese sichere Radarlösung auch einfach in bestehende Anwendungen integrieren.

Ihre Vorteile:

  • Unempfindlichkeit gegen Staub, Schmutz, Regen, Licht, Funkenflug, Dampf und Erschütterungen dank Radartechnologie
  • Flexible Sensorausrichtung und Anschluss von bis zu 6 Sensoren pro Auswerteeinheit
  • Einfache Einbindung dank weiteren Schnittstellen wie z.B. PROFIsafe und Ethernet
  • Sicherheitskategorie bis zu Kat. 3/PL d ermöglicht Absicherung von Robotik-Anwendungen
  • Für Anwendungen mit Hintertretschutz einsetzbar: zur Verhinderung des Wiederanlaufs der Maschine, wenn sich Personen im Gefahrenbereich befinden

Sicherer Radarsensor PSENradar

Smarte Auswerteeinheit für den sicheren Radarsensor PSENradar
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld