Das Automatisierungssystem PSS 4000

Simplify your automation!

Sie möchten Ihre Maschine oder Anlage sicher und einfach automatisieren? Das Automatisierungssystem PSS 4000 ist die optimale Lösung für Ihre reibungslose Produktion – und das für Sicherheit und Automation! So hat sich die PSS 4000 bereits in zahlreichen Applikationen unterschiedlicher Branchen im Einsatz bewährt.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 können Sie individuell nach Ihren Anforderungen zusammensetzen. Dafür stehen Ihnen Steuerungen in verschiedenen Leistungsklassen, zahlreiche E/A-Module sowie eine Visualisierungs- und eine Engineeringsoftware zur Verfügung.

Wählen Sie die Steuerung und die E/A-Module mit den Funktionen, die Sie benötigen. Sie werden ein System erhalten, das Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet: innovative Steuerungstechnik, einfache Programmierung mit PAS4000 und webbasierte Visualisierung mit PASvisu!

 

Die Vorteile des Automatisierungssystems

  • ein System für die gesamte Automatisierungstechnik
  • Sicherheit und Automation verschmelzen
  • Lösung für Industrie 4.0
  • Verteilung von Steuerungsfunktionen nach dem Multi-Master-Prinzip
  • einfache Programmierung und Konfiguration mit der Software PAS4000
  • webbasierte Visualisierung mit der Software PASvisu
  • sichere Kommunikation über Echtzeit-Ethernet SafetyNET p
  • hohe Flexibilität durch modularen Systemaufbau
  • in vorhandene Automatisierungsstrukturen integrierbar
Die Vorteile des Automatisierungssystems

Automatisierungssystem für Industrie 4.0

Die Steuerungen des Automatisierungssystems PSS 4000 können nach dem Multi-Master-Prinzip eingesetzt werden. Mehrere gleichberechtigte Steuerungen verbinden Sie einfach über das Echtzeit-Ethernet SafetyNet p. SafetyNET p tauscht Daten und Zustände zwischen den Steuerungen aus und synchronisiert diese. So weiß jede Steuerung, was die andere tut.

Über die Softwareplattform PAS4000 programmieren und konfigurieren Sie alle Netzteilnehmer zentral. Mit der Visualisierungssoftware PASvisu haben Sie das Projekt jederzeit im Blick. Das macht das Handling Ihres Projekts – egal welcher Größe – einfach simpel! So können Sie jederzeit schnell und flexibel auf individuelle Kundenwünsche eingehen!

Automatisierungssystem für Industrie 4.0

Optimal verlinkt: Steuerungsprojekt und Visualisierung

PASvisu und das Automatisierungssystem PSS 4000

Mit der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu haben Sie das Automatisierungssystem PSS 4000 immer optimal im Blick. Sie können die Visualisierungssoftware PASvisu direkt mit dem Steuerungsprojekt aus der Software PAS4000 heraus verlinken. Dadurch erhalten Sie automatisch den vollen Zugriff auf alle im Projekt angelegten Prozessvariablen sowie den gesamten Namensraum des Automatisierungssystems. So profitieren Sie von kürzeren Projektlaufzeiten, schnellerem Engineering und reduziertem Fehlerpotenzial.

Sichtbar werden die Daten Ihrer Anlage auf dem Pilz Human Machine Interface PMIvisu. Das Bedienterminal ist mit leistungsfähigem Prozessor ausgestattet und die Visualisierungssoftware PASvisu ist bereits vorinstalliert und einsatzbereit. Die kapazitiven Displays sind in den Größen 7“ und 12“ erhältlich.

Verschmelzung von Sicherheit und Automation

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 können Sie Projekte für Sicherheit und Automation umsetzen. Beide Welten verschmelzen hier miteinander. Damit die Sicherheit von Mensch und Maschine jederzeit gewährleistet ist, funktioniert das System rückwirkungsfrei. Dies stellt sicher, dass Änderungen oder Erweiterungen im Steuerungsteil keinen Einfluss auf die Sicherheit haben.

In der Software PAS4000 können Sie zwischen der Konfiguration mit Funktionsbausteinen oder der Programmierung mit Editoren nach EN/IEC 61131-3 frei wählen. Editoren für Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen stehen Ihnen jederzeit parallel zur Verfügung.  

Hier geht es zu den Video-Tutorials über PAS4000.

Video-Tutorials

Verschmelzung von Sicherheit und Automation

Hardware-unabhängiges Arbeiten

Zu Beginn Ihrer Projektierung wissen Sie noch nicht genau, welche Hardware-Komponenten Sie benötigen? Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 ist dies kein Problem! PSS 4000 erlaubt Ihnen Ihr Projekt hardware-unabhängig zu erstellen. Erst bei der Zuweisung des Programms auf die Hardware, müssen Sie sich für die entsprechenden Komponenten entscheiden!

Sie stellen z. B. fest, dass zwei Steuerungen PSSuniversal PLC funktional an ihre Grenzen stoßen? Dann integrieren Sie einfach eine dritte Steuerung. Das Anwenderprogramm lässt sich ohne größeren Aufwand neu verteilen. Ihr Vorteil? Kürzere Projektlaufzeiten!

Mehr Informationen zum hardwareunabhängigen Arbeiten, zeigen Ihnen unsere Video-Tutorials.

Video-Tutorials

Hardware-unabhängiges Arbeiten

Unser Produktspektrum: Automatisierungssystem PSS 4000

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld