Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini

Stark in der Zuhaltung. Klein und einfach im Einbau.

Produktbild Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini

Für die effiziente Absicherung von Schutzeinrichtungen, wie beispielsweise Klappen, Hauben oder Schwenk- und Schiebetüren, kommt die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini zum Einsatz. Mit seiner kleinen Bauform von gerade mal 30 x 30 x 159 mm findet der Sicherheitsschalter auch in platzkritischen Anwendungen immer einen Platz. 1950 N Zuhaltekraft FZH (F1max: 3900 N) stecken in dieser kleinen Sicherheitszuhaltung und ermöglichen die sichere Zuhaltung für Personenschutz-Anwendungen bis PL d, Kat. 3 nach EN ISO 13849-1.

Die Sicherheitszuhaltung für ein Plus an Flexibilität und Produktivität

Die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini bietet Ihnen eine wirtschaftliche Lösung für die Absicherung Ihrer Schutztüre. Extra klein konstruiert, lässt sich die Sicherheitszuhaltung ideal in Ihre Maschine integrieren und spart wertvollen Platz. Dazu bietet PSENmlock mini eine hohe Flexibilität mit Blick auf den Einbau, da der Betätiger von rechts, links und vorne angebracht werden kann. Maschinen lassen sich dadurch wesentlich flexibler konstruieren.

PSENmlock mini kann bis PL d, Kategorie 3 in Reihe geschalten werden und minimiert so den Verkabelungsaufwand und vereinfacht die Inbetriebnahme – was Ihnen Zeit und Kosten spart.

Das bistabile Zuhalteprinzip gewährleistet eine hohe Sicherheit. Der letzte Zustand bleibt im Falle eines Stromausfalls erhalten und die Tür damit entweder geschlossen und zugehalten oder offen. Dieses Prinzip reduziert den Energieverbrauch, da die Zuhaltung nur dann bestromt wird, wenn die Türe gesperrt oder entsperrt wird. Hohe Sicherheit durch die zweikanalige Ansteuerung des Hubmagneten, im Fehlerfall werden die OSSDs abgeschaltet aber die Zuhaltung bleibt bestehen. Durch einmaliges Deaktivieren kann diese dann gezielt entriegelt werden.

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini an einer Schutztüre

Zuverlässige Absicherung bei wenig Platz – Ihre Vorteile

Schnell montiert – Zeit gespart

  • Mit nur zwei Schrauben lässt sich PSENmlock mini einfach und schnell befestigen
  • Flexibler Betätiger kann inner- und außerhalb der Schutzeinrichtung sowie von rechts, links und vorne angebracht werden

Klein gebaut Platz gespart

  • Mit der kleinen Bauform von nur 30 x 30 x 159 mm ist der PSENmlock mini 60 % kleiner als der PSENmlock und ideal für platzkritische Anwendungen
  • Einsetzbar auch für Türen mit minimalen Türradius ab 200 mm

Stark im Einsatz Produktivität erhöht

  • Sichere Zuhaltekraft FZH bis 1950 N  
  • Bistabiles Zuhalteprinzip sorgt für sicheren Betrieb und reduziert Energieverbrauch
  • Hohe Sicherheit bis PL d, Kategorie 3, durch zweikanalige Hubmagnetansteuerung
  • Hoher Manipulationsschutz; Codierung frei wählbar
Bei der Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini kann der Betätiger rechts, links und vorne angebracht werden
Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini und PSENmlock
Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini in der Detailansicht

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini im Detail

Nahaufnahme Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini
  • Sichere Zuhaltung für Personenschutz bis PL d, Kat. 3 (EN ISO 13849-1)
  • Robust im Einsatz durch sichere Zuhaltekraft FZH bis 1950 N, Integrierte Rastkraft 11 N
  • RFID-Sicherheitsschalter mit hohem Manipulationsschutz dank codiertem Betätiger
  • Schutzart IP 67
  • Hohe Sicherheit durch zweikanalige Ansteuerung des Hubmagneten
  • Einfache Bedienung über Power to unlock Zuhaltungsprinzip: ​
  • bistabiles Zuhalteprinzip sorgt für einen sicheren Betrieb und reduziert Energieverbrauch; im Fall eines Stromausfalls werden die OSSDS ausgeschaltet und die Schutzeinrichtung bleibt zugehalten
  • Sichere Reihenschaltung minimiert Verkabelungsaufwand und vereinfacht Inbetriebnahme
  • Integrierte Hilfsentriegelung auf zwei Seiten
  • Einfache Installation: M12-Steckverbinder, 8- oder 12-polig

Schutztüren wirtschaftlich und zuverlässig absichern

Die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini ist überall einsetzbar wo beweglich trennende Schutzeinrichtungen, wie beispielsweise Hauben, Klappen oder kleine Schwenk- und Schiebetüren, abgesichert werden müssen. Auch an Anlagen, die mehrere Schutzeinrichtungen beinhalten, sorgt der PSENmlock mini durch die sichere Reihenschaltung bis PL d, Kat. 3 für eine effiziente Absicherung.

 

Absicherung mehrerer Hauben an einer Befüllanlage

Grafik mit einer Person, die vor einer Befüllanlage mit der Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini steht und ein Display bedient
  • Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini in Reihe geschalten
  • Kombiniert mit Taster-Unit PITgatebox
  • Sichere Komplettlösung mit konfigurierbarer Kleinsteuerung PNOZmulti 2

Individuelle Lösung für Ihre Schutztüre

Grafik die eine Schutztüre mit der Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini zeigt
  • Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini für den Personenschutz
  • Einfache Bedienung mit der Taster-Unit PITgatebox, wahlweise mit integriertem Zugangsberechtigungssystem
  • Umfangreiche Diagnose- und Statusinformationen mit Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Kombination mit konfigurierbarer sicherer Kleinsteuerung PNOZmulti 2

Unser Produktspektrum: Sicherheitszuhaltungen PSENmlock mini

Sicherheitszuhaltungen PSENmlock mini

Ideal einsetzbar für die sichere Zuhaltung bei platzkritischen Anwendungen, die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini.

Zubehör Sicherheitszuhaltungen PSENmlock mini

Ergänzend finden Sie das passende Zubehör wie Montageset oder Abdeckkappen zu den Sicherheitszuhaltungen PSENmlock mini.
Aufgerolltes gelbes Kabel

Anschlusstechnik

Eine breite Auswahl an Adaptern und Kabeln zur Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini finden Sie hier.

Anschlusstechnik
Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at