Sicherheit für Feuer und Flamme

Effizientes Brenner-Management für Wärmebehandlungsöfen

Der Hersteller von Fertigungsöfen Aksoylar Robotik verfolgte im Rahmen eines Retrofits das Ziel, seinen Rollenglühofen mit Blick auf Bedienbarkeit, Überwachung und Sicherheit auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Mit dem bis dato installierten Brennermanagement ließen sich die Kontrolleinheiten der einzelnen Öfen nicht miteinander vernetzen. Darüber hinaus konnten weder, wie gewünscht, Status-, Prozess- und Diagnosedaten einheitlich angezeigt noch Fehlermeldungen rasch zugeordnet und behoben werden.
Mit der an die speziellen Bedürfnisse von Wärmebehandlungsöfen angepassten sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 können Kunden von Aksoylar Robotik heute mehrere Brenner sowie die gesamte Feuerungsanlage in einem System sicher überwachen und gleichzeitig steuern.

Überaus Multitasking: Der Burner unter den Steuerungen

Die mit mehreren Brennern ausgestattete Rollenglühofen zur spezifischen Wärmebehandlung von Metallen, wie z. B. Stahl und Aluminium, von Aksoylar sollen sich in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen flexibel einsetzen lassen. Die sichere Überwachung einzelner Brenner sowie die gleichzeitige Steuerung der gesamten Feuerungsanlage über die Burner-Lösung – also über ein einziges Sicherheitssystem – war für Aksoylar Robotik daher die Lösung der Wahl. Denn über den Software-Funktionsbaustein der Kleinsteuerung, der die erweiterte Funktionalität eines Feuerungsautomaten elektronisch nachbildet, sind spezifische Brenner-Anwendungen einfach konfigurierbar: so z. B. typische Anforderungen wie die Steuerung von Sicherheits-, Zünd- und Entlüftungsventilen oder die Überwachung von Verbrennungsluftdruck, Flammen, Zündung und vieles mehr. Das Ergebnis: Ein sicherer Betrieb der Brenner, stabile Prozesse und vor allem hochwertige Produktionsergebnisse im Rollenglühofen.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Wirtschaftliche Lösung: Steuerung aller Brenner mit einer einzigen zentralen Sicherheitssteuerung
  • Zentral verwaltete Kommunikationsunterstützung für vollständige Kontrolle über Prozesse, Status und Diagnose
  • Breites Spektrum an Brennerlösungen für weitere, neue Anwendungsmöglichkeiten beim Anwenderkunden

Kunden-Statement

„PNOZmulti 2 m B1 Burner war für uns der Favorit, weil wir damit einen sicheren Betrieb des Verbrennungsprozesses gewährleisten. Dass unsere Kunden mit dieser Lösung sämtliche Brenner in einem System steuern können, erweist sich gegenüber sämtlichen zuvor installierten Varianten als eindeutig wirtschaftlicher, bedienungsfreundlicher und anpassungsfähiger.“

Şaban Özdemir, Leitender Automatisierungsingenieur bei Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Über Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Die 1988 gegründete Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina mit Sitz in Istanbul erstellt automatisierte Fertigungsöfen, Verbrennungsanlagen, Verbrennungsschweiß- und Induktionsschweißmaschinen sowie keramische Öfen für weite Teile der Industrie. Das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen beschäftigt heute 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Planung, Konzeption und Umsetzung. Dabei hat Aksoylar den Fokus auf innovativen, effizienten und sicheren Lösungen für alle technischen Anforderungen an Industrieanlagen.

Unsere Produkte in der Anwendung

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld