Im Fokus des Anbieters für automatisierte Lösungen Micado stehen maßgeschneiderte innovative Kundenanwendungen. Für die Sicherheitstechnik eines Prototypen-Inline-Messsystems setzte Micado daher auf das neuartige modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ – sogar noch „vor offiziellem Launch“. Denn für das Safety-Konzept der Inline-Messstation bot es nicht nur genau die passende Funktionalität, sondern überzeugte auch mit einem weiteren Feature: myPNOZ wurde vorkonfiguriert und einbaufertig geliefert, Programmieraufwand fürs in Betrieb nehmen entfiel.
Passgenaue Safety für Prototypen!
Maßgeschneiderte, wirtschaftliche Sicherheit
Bei der Inline-Messstation waren drei Sicherheitsfunktionen abzubilden – ein Not-Halt, eine Schutztür, die für Einricht- und Wartungsarbeiten notwendig ist, sowie eine Schutzklappe, um den Eingriff in die vorgelagerte Maschine zu verhindern. Zudem musste die Safety-Lösung sicherheitstechnisch mit dem vor- bzw. nachgelagerten Produktionsprozess harmonieren. Die gesamte Konfiguration der Safety-Lösung erfolgte über das intuitiv bedienbare Online-Tool myPNOZ Creator, über das sich diese einfach erstellen lässt. Die eingesetzte Pilz-Lösung erfüllt dabei alle Anforderungen. Und spart zusätzlich Zeit: Bis zu einer Stunde pro Maschine für jede Inbetriebnahme, die sonst vor Ort mit hohem Aufwand für Programmierung und Verkabelung sowie anschließenden I/O-Check für die Validierung des Gesamtsystems umgesetzt werden müsste.
Die Vorteile auf einen Blick
- Zeitersparnis durch „ready-to-install“: Dank installationsfertigem System bis zu einer Stunde pro Maschine für Inbetriebnahme
- Kein Programmieraufwand: Das Online-Tool myPNOZ Creator macht den Einsatz eines Programmierers vor Ort überflüssig
- Schnelle Inbetriebnahme durch weniger Aufwand dank individuellem Anschlussplan und Dokumentation inklusive Abschaltmatrix
Zitat
„Wir denken darüber nach, eine myPNOZ-Einheit zu konfigurieren, die für 80 Prozent unserer Anwendungsfälle passt. Ist so ein Standard geschaffen, mit dem man eine gute Bandbreite an Projekten abdeckt, kann man diesen ohne Engineering- oder Programmieraufwand immer wieder verwenden: Das hat Charme.“
Über Micado
Die Osttiroler Firma Micado wurde 1998 als Konstruktionsbüro gegründet und tritt mittlerweile als Full-Service-Anbieter für automatisierte Lösungen für Kunden aus der Flugzeug-, Automobil-, Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie auf. Die Oberlienzer genießen über die österreichischen Landesgrenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf als Tüftler, die mit maßgeschneiderten Lösungen überzeugen.
Unsere Produkte in der Applikation
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]