Automatisierungssystem PSS 4000-R speziell für Bahnautomatisierung

Sicher unterwegs mit dem PSS 4000-R

Automatisierungssystem PSS 4000-R

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000-R bieten wir Ihnen ein bewährtes, sicheres und erprobtes System für maßgeschneiderte und besonders wirtschaftliche Lösungen für die Bahnindustrie. Die Kennzeichnung „-R“ im Produktnamen verrät, dass diese Produkte extra für Railway-Anwendungen entwickelt wurden. Entsprechend den CENELEC-Normen EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 und EN 45545 sind sie SIL-4-fähig. Modular aufgebaut, ist es optimal geeignet für digitale Steuerungsaufgaben sowie Retrofit. Überzeugen Sie sich selbst von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten!

Im Vergleich zu den im Bahnbereich oftmals verwendeten proprietären Steuerungslösungen ist das Automatisierungssystem PSS 4000-R sowohl beim Anschaffungspreis als auch bei den Erhaltungskosten deutlich günstiger.

M12-Schnittstelle für Bahnanwendungen

Die bisherigen Kopfmodule mit RJ45-Schnittstelle sind nun auch in je einer Variante mit M12-Schnittstelle verfügbar. Damit bieten wir Ihnen eine weitere robuste Schnittstelle an. Bei Schock- und Vibrationsbelastungen können Sie damit komplett auf Kabelabfangungen in vibrationsgefährdeten Anwendungen verzichten.

Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Kopfmodulen, um Ihr Automatisierungssystem PSS 4000-R individuell zusammenzustellen: Zwei R(ailway)-Kopfmodule mit SPS-Funktionalität (Bestellnummer 315070 und 315071) sowie zwei R-Kommunikationsmodule (Bestellnummer 315085 und 315086) mit je M12- und RJ45-Schnittstelle stehen Ihnen zur Verfügung. Einer reibungslosen Signalübertragung steht dann nichts mehr im Weg!

M12 Kopfmodul PSS 4000-R

Keine Zeit für Verspätungen

 Visualisierungssoftware PASvisu

Das Automatisierungssystem folgt dem Multi-Master-Prinzip. Das bedeutet, dass Sie über eine lange Bahnstrecke hinweg mehrere SPS-Steuerungen PSSuniversal PLC-R miteinander verbinden können. Auf diese Weise sparen Sie unendlich weite Verkabelungen.
Mit der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu haben Sie alle Komponenten des Systems im Blick. Sie erkennt und lokalisiert Störungen und Fehler besonders schnell. So beschleunigen Sie Ihre Projekte vom Engineering über die Runtime bis hin zur Wartung. Da bleibt keine Zeit für Verspätungen!

Vorteile auf einen Blick:

Vorteile PSS 4000-R in der Bahnindustrie
  • störungsfrei bei einer Umgebungstemperatur von -40 °C bis +70 °C
  • hält mechanischer Belastung durch Schwingen oder Schocken stand
  • elektromagnetisch verträglich (EMV)
  • Größtmögliche Flexibilität durch dezentrale, erweiterbare E/A-Module
  • SIL-4-fähig gemäß den CENELEC-Normen EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 und EN 45545
  • Sichere Netzwerkverbindung über weite Distanzen mit SafetyNET p, dem Echtzeit-Ethernet-basierten Protokoll
  • Möglichkeit der Fernwartung, Diagnose und Visualisierung mit PASvisu

Unser Produktspektrum:

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld