Oqdo ist ein junges StartUp Unternehmen aus Gleisdorf bei Graz, in dem zwei Gebäudetechnik-Experten ihre jahrelange Erfahrung in die Entwicklung einer Plattform einfließen lassen, die das Gebäudemanagement nicht nur digitalisiert, sondern auch revolutioniert. Zur Datenerfassung und Vernetzung der Gebäudesteuerungen wie Lüftung, Heizung, Strom, etc. wird der kostengünstige IPC Revolution Pi eingesetzt.
Der Revolution Pi als IoT Gateway für die Gebäudeautomatisierung
Das steirische StartUp Oqdo setzt bei der Analyse von Echtzeitdaten auf den Einplatinencomputer Revolution Pi.
Gebäudeautomatisierung ab Losgröße 1
Energieoptimierung im Gebäudebereich dank industrieller Anwendung
Der Revolution Pi verbindet dabei sämtliche Gebäudesteuerungen wie zB für die Lüftung, Heizung, Strom Lüftungsanlage, Strom, etc. liest die Verbrauchsdaten aus. Oqdo integriert die Daten in eine zentrale Plattform und bereitet diese übersichtlich auf. Die Dashboards ermöglichen den Betreibern ihre Gebäudetechnik und Wartungsarbeiten effizient umzusetzen bzw. zu gestalten.
Dank übersichtlich dargestellter Echtzeitdaten kann der Facility Manager oder Gebäudebetreiber per App die Energieeffizienz des Gebäudes laufend optimieren und so eine Reduktion um bis zu 30% der bisherigen Energiekosten erreichen.
Nach dem Aufzeigen des Einsparungspotentials soll im nächsten Schritt die Gebäudeoptimierung durch Künstliche Intelligenz weiter vorangetrieben werden. Dabei wird beispielsweise das Heizverhalten einer Anlage auf das Wetter bzw. die Wettervorhersage abgestimmt oder die Luftzufuhr entsprechend der aktuellen Luftqualtität bzw. Luftgüte (PPM) geregelt, was wiederum ein Einsparungspotential von bis zu 50% der Energie der Lüftung bringen kann. Dies zahlt sich vor allem auf stark frequentierten Flächen aus, wie ua. bei Shopping Centern. Die Caritas OÖ, die bis 2030 Klimaneutral sein möchte, setzt bereits bei 40 Standorten auf die Technologie von Oqdo.
Der Revolution Pi ist zentrale Datendrehscheibe im Schaltschrank
Oqdo setzt zur Echtzeit Datenerhebung auf ein Plug&Play System aus dem Hause Pilz:
Oqdo konfiguriert den Revolution Pi, der Gebäudebetreiber kann den Revolution Pi dank seiner einfachen Bauweise unkompliziert im Schaltschrank verbauen.
Die Vorteile auf einen Blick:
- dank zahlreicher Kommunikationsmodule integrierbar in alle gängigen Systemarchitekturen, auch außerhalb industrieller Anwendungen
- Prozessoptimierung dank übergeordneter Datenerfassung und IoT-Gateway
- Keine Inbetriebnahme vor Ort notwendig
- Vorkonfektioniertes Schnittstellenprotokoll
- LAN Anschluss
"Für uns ist es wichtig, unseren Kunden eine Plug&Play Lösung bereitzustellen, die jedermann einfach selbst installieren kann. So sind wir in der Lage weltweit Gebäude in unsere Plattform zu integrieren, ohne jemals vor Ort zu sein. Der RevPi bietet hierbei die optimale Plattform für unsere IoT Lösungen." so Roman Ruthofer, Founder Oqdo.
Jörg Peßl, Regional Sales Manager bei Pilz über die nicht alltägliche Anwendung: „Ich freue mich sehr, dass Pilz mit einem so praktikablen Produkt auch außerhalb industrieller Netzwerke punkten kann und außerdem einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz beitragen kann.“ Andreas Bacher, Product Services bei Pilz ergänzt: „Industrielle Anwendungen zu programmieren sind unser tägliches Brot. Unsere Expertise aber auch außerhalb unserer üblichen Einsatzgebiete einzubringen, ist eine erfreuliche Abwechslung.“
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at