Servomotoren PMCtendo

Servomotoren für dynamische und präzise Bewegungen

Servomotoren PMCtendo

Ob gute Gleichlauf-Eigenschaften oder hohe Dynamik – für Ihre Bewegungsaufgaben haben wir den richtigen Servomotor.

Neben der schnellen Inbetriebnahme profitieren Sie von kompakten Baumaßen und hoher Leistung. Damit eignen sich die Servomotoren für vielfältige Anwendungsbereiche. Gemeinsam mit unseren Servoverstärkern sowie unserem Motion Control Steuerungssystem PMCprimo erhalten Sie eine komplette Lösung.

Zusätzlich bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Varianten und Zubehörteilen zu Servomotoren an. Vom Getriebe über individuell angepasste Kabel und deren Anschlussvarianten bis hin zu den für die Applikation passenden Feedbacksystemen.

Servomotoren PMCtendo SZ

Mit den Servomotoren PMCtendo SZ erhalten Sie die passenden Motoren für die Servoverstärker PMCprotego D. Die Motoren überzeugen durch kompakte Gehäusemaße, geringer Rastmomente und eine hohe Dynamik. Damit sind sie besonders für mitfahrende Achsen und für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen geeignet und ermöglichen eine konstant hohe Prozessqualität.

Servomotoren PMC EZ

Die Servomotoren PMC EZ eignen sich für den Einsatz mit dem Mehrachssystem PMC SI6 und dem Kompaktsystem PMC SC6. Profitieren Sie von der kompakten Bauform – vor allem beim Einsatz in platzkritischen Applikationen – sowie einer hohen Leistung. Unsere Servomotoren PMC EZ sind auch als Variante mit nur einer gemeinsamen Leistungs- und Encoderschnittstelle verfügbar (Einkabel-Lösung).

Unschlagbare Vorteile mit dem Servomotor PMCtendo

  • leistungsstark und robust für vielfältige Anwendungsbereiche
  • verschiedene Baugrößen und Spezialausführungen mit Fremdlüfter und Wasserkühlung
  • schnelle Inbetriebnahme dank automatischer Parametrierung

Merkmale der Servomotoren PMCtendo

  • kurze Baulänge und geringes Gewicht (aufgrund sehr hoher Leistungsdichte)
  • einsetzbar bei beengten Einbauverhältnissen und mitfahrenden Achsen
  • hohe Prozessqualität aufgrund des präzisen Gleichlaufverhaltens des Motors (bedingt durch geringe Rastmomente)

Branchen

Unser Produktspektrum: Servomotoren PMCtendo

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: pilz@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


 

 


* Pflichtfeld