Überwachungsrelais / Überwachungsgeräte

Elektrische Sicherheit für jede Anwendung

Überwachungsrelais / Überwachungsgeräte

Bei den Überwachungsgeräten steht der Schutz von Personen und der Maschinenausrüstung gegen Isolationsfehler, Restspannungen, Überspannung, Überstrom, Überlast, Übertemperaturen sowie die Stillstands- und Wirkleistungskontrolle im Vordergrund. Verringern Sie gefährliche Situationen für Mensch und Maschine deutlich und erhöhen Sie gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Anlage. Sparen Sie Kosten und gewährleisten Sie einen effizienten Produktionsablauf. All das durch den Einsatz von Überwachungsrelais!


Die multifunktionalen und universell einsetzbaren Überwachungsrelais decken eine Vielzahl von Anwendungen ab. Mit den Überwachungsgeräten PMD erfüllen Sie die Anforderungen der IEC 60204-1 zur Sicherheit der elektrischen Ausrüstung Ihrer Maschinen.

Überwachungsrelais – Ihre Vorteile

  • Überwachung unterschiedlichster Funktionen wie z. B. Strom, Isolation, Spannung, Temperatur oder Ähnliches
  • universell und multifunktional einsetzbare Relais
  • normenkonform für die Sicherheit der elektrischen Ausrüstung Ihrer Maschine durch Erfüllung der Anforderungen der IEC 60204-1
  • minimaler Platzbedarf im Schaltschrank durch kompakte Baubreite
  • geringe Rüst- und Inbetriebnahmezeiten
  • effektiv und langlebig im laufenden Betrieb
Überwachungsrelais – Ihre Vorteile

Überwachungsgeräte - im Einsatz bewährt

Setzen Sie unsere Überwachungsgeräte überall dort ein, wo die elektrische Sicherheit im Vordergrund steht. Überwachen Sie:

  • Spannung
  • Phasenfolge
  • Strom
  • Isolation
  • Wirkleistung
  • Temperatur
  • Stillstand
  • Fehlerspannung
Überwachungsgeräte - im Einsatz bewährt

Unser Produktspektrum: Überwachungsgeräte

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: pilz@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld