Die Zukunft der digitalen Schiene: Unsere sicheren und modularen Steuerungslösungen

Der Schienenverkehr braucht Digitalisierung: Viele Anlagen der Bahninfrastruktur sind veraltet und müssen dringend modernisiert werden. Zudem basieren die meisten verfügbaren Lösungen überwiegend auf proprietären Steuerungslösungen weniger Hersteller, die untereinander nicht kompatibel sind. Dies führt zu einem Abhängigkeitsverhältnis, dem sogenannten Vendor Lock-in.

Sicher. Modular. Für die digitale Schiene.

Schienen die sich überkreuzen mit einer Zahlenkombination

Pilz unterstützt Sie bei Ihren Herausforderungen

Mit moderner digitaler Bahnautomatisierung kann die Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs verbessert werden. Wir unterstützen Sie mit bewährten Sicherheitslösungen bei den Anforderungen, die die Digitalisierung der Bahnindustrie mit sich bringt. 

Warum ist Pilz Ihr perfekter Partner?

Wir sind Sicherheitsexperte

Bahnsteuerungssystem PSSrail im Schaltschrank

Unsere Kernkompetenz Sicherheit bringen wir in unsere Lösungen für die sichere und digitale Bahnautomatisierung ein.

Mit dem Bahnsteuerungssystem PSSrail bieten wir Ihnen eine erprobte und bewährte Sicherheitslösung für Anwendungen in der Schieneninfrastruktur, die bis zu SIL4 erfordern. Dank seines modularen Aufbaus ist es für digitale Steuerungsaufgaben optimal geeignet. 

Wir sind Lösungsanbieter

Arbeiter in einer Werkhalle

Von der Überwachung und Steuerung von Bahnübergängen bis hin zur ortsgesteuerten Weiche (EOW) und dem EULYNX Object Controller bieten wir eine flexible Plattform, die sich Ihren individuellen Anforderungen anpassen lässt.

Investieren Sie in die zukünftige Automatisierung der Bahn und profitieren Sie von innovativen, sicheren und digitalen Lösungen. 

Wir sind Digitalisierer

Fünf Monitore an einem Schreibtisch

Pilz ist Vorreiter bei der Entwicklung digitaler Lösungen für die modernen Anforderungen in der Eisenbahninfrastruktur.

Wir unterstützen die Arbeit der Organisation EULYNX, einer Organisation westeuropäischer Eisenbahninfrastrukturbetreiber, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einheitliche Standards für neue, modulare Stellwerkstechnik zu entwickeln und bereitzustellen.

Partner und Referenzen

Wir digitalisieren Ihre Infrastruktur für den Schienenverkehr

Unser sicheres und modulares Bahnsteuerungssystem PSSrail bildet die Basis für die Digitalisierung der Bahninfrastruktur: Wir bieten Ihnen ein modular aufgebautes System, das flexibel und universell einsetzbar ist und sich daher problemlos an Ihre individuellen Anforderungen anpassen lässt. Nutzen Sie PSSrail für verschiedene Anwendungen im Bereich der Signaltechnik, wie ortsgesteuerte Weichen, Bahnübergänge oder digitale Stellwerke. Verwenden Sie PSSrail als Object Controller Plattform, um Komponenten im Feld entlang der Schiene digital, und damit zuverlässig und wirtschaftlich, anzusteuern. 

Vorteile unserer Lösungen:

  • Digitale Lösung: Digitalisierung der Eisenbahninfrastruktur mittels RasTA und EULYNX 
  • Bedarfsgerecht und flexibel: Sie erhalten eine flexible, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung
  • Modularität: individuell und nach Ihren Wünschen konfigurierbar und somit in allen erdenklichen Bahnanwendungen im Bereich Signaltechnik einsetzbar
  • Offenheit: kein Vendor Lock-in, da sich unser Bahnsteuerungssystem in beliebige Lösungen integrieren lässt 
  • Zertifizierung: Sicherheit bis Safety Integrity Level 4 (SIL 4) nach CENELEC 

Success Stories

Weitere Informationen

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
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
Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]