10.04.2024

Gold für Pilz Sicherheitszuhaltungen:

PSENslock 2 und PSENmlock mini sind „Produkt des Jahres“

Die Sicherheitszuhaltungen PSENslock 2 und PSENmlock mini mit der Auszeichnung Produkt des Jahres in der Kategorie

Jedes Jahr wählen die Leser des Fachmediums Computer&Automation ihre Lieblingsprodukte aus der Vielzahl der veröffentlichten Produktmeldungen innerhalb eines Jahres aus. Die Auswahl erfolgt in verschiedenen Kategorien. In der Kategorie Safety and Security wurden unsere beiden neuen Sicherheitszuhaltungen PSENslock 2 und PSENmlock mini auf Platz 1 gewählt. Wir freuen uns sehr über die Leserwahl und danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Alle Hintergründe zur Leserwahl finden Sie auf der Homepage des Verlages.

Sie interessieren sich für die beiden neuen Sicherheitszuhaltungen?
Gerne stellen wir Ihnen die Produkte näher vor:

PSENslock 2 – die neue Generation

Die neue Generation der elektromagnetischen Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 bringt eine Vielzahl an neuen Features mit sich. Mit der Schutzart IP67 / IP6K9K ist PSENslock 2 unempfindlich gegen Staub und Wasser, das neue Design lässt keine Ablagerung von Schmutz zu. Sowohl einzeln als auch in Reihe ist PSENslock 2 ausgelegt bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849.

Jetzt mehr erfahren!

PSENmlock mini – Klein gebaut. Stark im Einsatz.

Mit seiner kleinen Bauform von gerade mal 30x30x159 mm findet die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini auch in platzkritischen Anwendungen immer einen Platz. 1950 N Zuhaltekraft FZH (F1max: 3900 N) stecken in dieser kleinen Sicherheitszuhaltung und sorgen für eine sichere Zuhaltung bis PL d, Kat. 3 (EN ISO 13849-1).

Gleich reinschauen!

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld