W zakresie identyfikacji i zarządzania dostępem (I.A.M.) firma Pilz oferuje możliwość monitorowania funkcji bezpieczeństwa i zapewniania ochrony w jednym rozwiązaniu, dzięki systemowi PITmode. Urządzenie umożliwia funkcjonalnie bezpieczny wybór trybu pracy i kontrolę uprawnień dostępu w instalacjach i maszynach. Pozwala zapobiec niewłaściwej obsłudze i manipulacjom, a jednocześnie zapewnia ochronę ludzi i maszyn. Aby zapewnić najlepsze rozwiązanie w kontekście indywidualnych wymagań, oferta obejmuje różne komponenty sprzętowe i programowe w celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa i ochrony.
System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode
Bezpieczeństwo i ochrona w jednym systemie
Kontrola uprawnień dostępu za pomocą PITreader
Dzięki czytnikowi PITreader można realizować zadania w zakresie kontroli uprawnień dostępu do instalacji i maszyn. Możliwości są bardzo szerokie – od prostego włączania i uwierzytelniania użytkownika, po złożony system kontroli uprawnień i indywidualne kodowanie. Czytnik PITreader może być wykorzystywany samodzielnie lub w połączeniu ze sterownikiem Pilz. Klucze transponderowe z technologią RFID są dostępne w wersjach z możliwością dowolnego zapisu, a także z trwale zapisanymi uprawnieniami. Dostępne są oczywiście odpowiednie narzędzia programowe służące do szybkiego i łatwego programowania kluczy i ustawień czytnika PITreader.
PITreader S
PITreader S oferuje również integrację standardu OPC UA. Z jednej strony zwiększa to bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy serwerem a klientem. Z drugiej strony, PITreader S rozszerza możliwości połączenia z systemami innych producentów, które również wykorzystują standard OPC UA, co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i użyteczność w zakresie kontroli uprawnień dostępu. W celu optymalnego zabezpieczenia bramki bezpieczeństwa z uwierzytelnianiem, czytnik PITreader S jest również dostępny w postaci modułu przycisków PITgatebox.
PITreader Keys – nowe kolory dla łatwiejszej obsługi
PITreader Keys – nowe kolory w celu łatwiejszej obsługi
Generyczne klucze PITreader są teraz dostępne w sześciu nowych kolorach. Dzięki temu klucze transponderowe do czytnika PITreader można rozróżnić na pierwszy rzut oka, co w praktyce zapewnia znacznie łatwiejszą obsługę. Użytkownik sam decyduje, jakie funkcje przyporządkuje poszczególnym kolorom. Możesz więc zdecydować, które kolory chcesz przyporządkować poszczególnym typom maszyn, funkcjom, strefom czy nawet trybom pracy.
Czytnik kart PITreader – większa elastyczność dzięki nowym transponderom RFID w formie kart i naklejek
Czytnik kart PITreader – większa elastyczność dzięki nowym transponderom RFID w formie kart i naklejek
Czytniki kart PITreader (S) zapewniają tak samo szeroki zakres zastosowań, jakiego oczekuje się od czytników PITreader (S). Nowy jest jednak typ transpondera. PITreader card i PITreader sticker wykorzystują transpondery RFID w formie karty lub naklejki. Dotychczasowe karty RFID firmy, podobnie jak znane klucze PITreader, mogą być również używane do uwierzytelniania, oferując jeszcze większą elastyczność przy wyborze transpondera.
Jedną z inteligentnych cech czytnika kart PITreader jest przezroczyste okienko, dzięki czemu wskaźnik stanu LED na czytniku PITreader jest widoczny przez cały czas, nawet gdy karta jest trzymana przy maszynie. Czytnik kart PITreader można również używać w połączeniu z kompaktowymi sterownikami PNOZmulti 2 lub systemem sterowaniaPSS4000, PITmode flex lub PITmode flex visu w celu uzyskania pozwolenia na dostęp i wyboru bezpiecznego trybu pracy.
Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swoich wymagań!
Kontrola dostępu
Wybór bezpiecznego trybu pracy i kontrola uprawnień dostępu
Wybór trybu pracy i kontrola uprawnień dostępu za pomocą PITmode
PITmode fusion – modułowy system wyboru trybu pracy
PITmode fusion to modułowa wersja systemu wyboru trybu pracy oraz rozwiązanie umożliwiające zastosowanie ze sterownikami bezpieczeństwa innych producentów. System składa się z czytnika PITreader i oddzielnej jednostki analizującej (Safe Evaluation Unit – SEU). Tryb pracy można wybrać za pomocą dostępnych przycisków lub poprzez element operatorski PIT oe 4s. Oczywiście można również wykorzystać całą gamę funkcji kontroli uprawnień dostępu czytnika PITreader.
PITmode flex
PITmode flex to rozwiązanie dla wszystkich użytkowników kompaktowego sterownika PNOZmulti 2 lub systemu PSS 4000. Również w tym przypadku jako urządzenie do odczytu służy czytnik PITreader. Zapewniono oczywiście pełną funkcjonalność w zakresie kontroli uprawnień dostępu. Bezpieczna analiza trybu pracy jest wykonywana poprzez blok oprogramowania już zintegrowany w PNOZmulti 2 i PSS 4000. Nie jest zatem konieczne stosowanie oddzielnej jednostki analizującej. Tryb pracy można wybrać za pomocą elementu operatorskiego PIT oe 4s lub dowolnych przycisków.
PITmode flex visu
PITmode flex visu oferuje zasadniczo taki sam zakres funkcji jak PITmode flex, różni się jednak sposobem wyboru trybu pracy. Zamiast przy pomocy przycisków, odbywa się to poprzez sterowanie dotykowe na panelu PMIvisu z PASvisu.
PITmode – kompaktowe urządzenie „wszystko w jednym”
Kompaktowe urządzenie PITmode łączy przyciski wyboru trybu pracy i jednostkę analizującą bezpieczeństwa (moduł oceny SEU). Tryb pracy i uprawnienia dostępu są wyświetlane za pomocą diod LED. Indywidualne kodowanie kluczy zapobiega manipulacjom. Doskonały do stosowania w środowisku międzynarodowym – przełącznik wyboru trybu pracy jest dostępny również z piktogramami dla obrabiarek.
Zalety systemu PITmode do wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu
- Bezpieczny wybór trybu pracy dzięki monitorowaniu do poziomu PL d
- Kontrola uprawnień dostępu
- Wysoki stopień ochrony przed manipulacją dzięki kodowaniu dostosowanemu do potrzeb
- Zintegrowany serwer web do konfiguracji czytnika PITreader i kluczy transponderowych
- Odczyt/zapis i przechowywanie danych w kluczu
- Rejestrowanie kluczy transponderowych w czytniku PITreader poprzez kodowanie
- Blokowanie obszarów danych na kluczu
- Zarządzanie uprawnieniami dostępu według preinstalowanych grup
- Zintegrowane zarządzanie użytkownikami
- Wielokolorowy wskaźnik LED do informowania użytkownika o stanie urządzenia
Oprogramowanie dla PITreader
PITreader Webserver
Zintegrowany serwer internetowy umożliwia łatwe zaprogramowanie klucza transponderowego PITreader danymi użytkownika i uprawnieniami, a także dokonywanie wszystkich dodatkowych ważnych ustawień PITreader bezpośrednio w urządzeniu. Dzięki temu można szybko przeprowadzić uruchomienie czytnika PITreader, konfigurację interfejsów i ewentualnie połączenie z serwerem OPC UA.
PIT Transponder Manager (PTM)
Szybko i łatwo zarządzaj kluczami transponderów PITreader, ustawieniami użytkowników, listami blokowymi i danymi użytkowników w PIT Transponder Manager, dzięki graficznemu interfejsowi. W zaledwie kilku krokach, korzystając z wstępnie skonfigurowanych szablonów, możesz zapisać indywidualne uprawnienia użytkowników w kluczu PITreader. Możesz wybrać, czy chcesz tworzyć użytkowników indywidualnie, czy integrować ich za pomocą funkcji importu. Skorzystaj z możliwości przesyłu informacji bezpośrednio do zintegrowanej bazy danych. Program PIT Transponder Manager jest dostępny do pobrania tutaj.
Uwierzytelnianie użytkownika (UAS)
Funkcja umożliwia podłączenie systemów zarządzania, takich jak PIT Transponder Manager, do fizycznych systemów kontroli uprawnień dostępu PITreader. Zarządza wszystkimi uprawnieniami i dokonuje ich analizy za pośrednictwem centralnej bazy danych uwierzytelniania dla wszystkich „użytkowników kluczy transponderowych”. Baza danych jest udostępniana poprzez import z „PIT Transponder Manager”, a tym samym wymaga niewiele pracy w celu konfiguracji. UAS rozdziela funkcje globalne, takie jak lista bloków, do wszystkich podłączonych czytników PITreader. Aktualny status i szczegółowe informacje diagnostyczne są w przejrzysty sposób przekazywane administratorowi UAS. Możliwa jest oczywiście bezpieczna komunikacja pomiędzy czytnikami PITreader a UAS poprzez HTTPS.
Dalsze informacje:
Nasza oferta produktowa
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl