Optymalne sterowanie napędami!

Serwowzmacniacz PMCtendo DD

Wykorzystaj nowoczesny serwowzmacniacz PMCtendo DD jako sterownik napędu dla szerokiej gamy technologii silników. Umożliwia on wykorzystanie powszechnie stosowanych silników, to jest serwomotorów, silników asynchronicznych i liniowych, a także aplikacji wykorzystujących silniki specjalne. Używaj serwowzmacniaczy PMCtendo DD w zastosowaniach zarówno osią pojedynczą, jak i z wieloma osiami!

Serwowzmacniacz PMCtendo DD

  • Oszczędność miejsca dzięki małym wymiarom
  • Ekonomiczne rozwiązanie w przypadku niskich wymagań dotyczących bezpieczeństwa – bezpieczna funkcja STO jest już włączona do wersji podstawowej
  • Otwarte na różne magistrale Fieldbuses dzięki wykorzystaniu gniazda na kartę rozszerzeń We/Wy

Przegląd właściwości

Przegląd właściwości
  • Serwowzmacniacz dla silników ze sprzężeniem zwrotnym, na przykład resolwerów lub enkoderów typu sinus/cosinus (Hiperface, Endat)
  • Obsługa silników synchronicznych, asynchronicznych, liniowych oraz innych silników
  • Interfejs CANopen
  • Sterowanie pozycjonowaniem
  • Elektryczna skrzynka przekładniowa
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca stosowanie wyjątkowo małych skrzynek sterowniczych
  • Gniazdo dla kart rozszerzeń We/Wy (dla magistrali Fieldbus itd.)
  • Wbudowane wzbudzanie hamulca silnika

Wbudowany układ diagnostyczny

Serwowzmacniacz udostępnia wszystkie informacje i komunikaty systemom nadrzędnym 

  • Dane silnika:
  • Dane sterownika
  • Stan różnych interfejsów
  • Komunikaty błędów
  • Komunikaty ostrzegawcze
  • Sekwencje ruchu

Narzędzie graficzne jest również dostępne jako pomoc w przygotowaniu danych!

Nasza gama produktów: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Seria kompaktowa PMCtendo DD5 – z funkcją „bezpiecznego wyłączenie momentu”.

Akcesoria – PMCtendo DD

Wybierz z szerokiej gamy akcesoriów. Dla Twojej aplikacji dostępne są dostosowane w sposób indywidualny rodzaje napędów. Skontaktuj się z nami!
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl