België | nederlands

21 feb. 2019

Mens-robot-samenwerking: aanraken is toegestaan!

Dankzij de veiligheidstechniek van Pilz kunnen mens en robot zorgeloos samenwerken en wel volledig zonder omheining! Aanraken is uitdrukkelijk toegestaan.

De automatisering van de toekomst vereist in toenemende mate dat mens en robot veilig samenwerken. Maar wat betekent veilig precies? Hoe sterk mogen de druk en kracht van een robot zijn om geen verwondingen te veroorzaken? De technische specificatie ISO/TS 15066 geeft antwoord op deze vraag. Hierin zijn de maximaal toegestane pijngrenswaarden bij een botsing tussen mens en robot vastgelegd. Als de toepassing tijdens een botsing tussen mens en robot binnen deze grenzen blijft, voldoet ze aan de normen.

De botsingsmeetset PRMS van Pilz geeft aan of de kracht en druk zich binnen de vastgelegde pijngrenswaarden bevinden. Hij meet de kracht en druk die bij een mogelijke botsing tussen mens en robot ontstaan. De evaluatie vindt plaats via de software. Zo wordt PRMS gebruikt voor het valideren van de mens-robot-samenwerking (MRS).

Als de toepassing tijdens een botsing tussen mens en robot binnen vastgelegde grenzen blijft, voldoet ze aan de normen. Daarom moeten bij iedere MRS-toepassing gepaste metingen worden uitgevoerd.


Meer informatie:

Mens-robot-samenwerking bij Pilz

Mens en robot
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be