Veiligheidsoplossing of complete automatisering?

Wij bieden de passende oplossing!

Bij Pilz benaderen wij uw project holistisch. Of u nu op zoek bent naar een complete automatiseringsoplossing of een algemeen veiligheidsconcept voor een bestaande installatie nodig hebt. Wij zijn altijd de juiste partner voor u. Ook de volledige revisie van uw bestaande installatie in het kader van een retrofit door onze experts behoort tot de mogelijkheden. Overtuig uzelf!

Veiligheidsconcepten voor bestaande automatiseringsomgevingen

Installatie met veiligheidscomponenten van Pilz

Is uw machine al geautomatiseerd? Beschikt u over een automatiseringsconcept voor een geplande machine of installatie? Denk aan de bijpassende veiligheidstechniek!

Neem veiligheidsaspecten bij de automatisering van uw machines en installaties al op in de planning. Ook als uw automatiseringsoplossing al bestaat, kunt u uw installatie alsnog uitrusten met de veiligheidscomponenten van Pilz. Aangezien onze componenten compatibel met producten van derden zijn, kunnen ze probleemloos in bestaande automatiseringsomgevingen of -concepten worden geïntegreerd.

De kern van onze veilige automatiseringsoplossingen is de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2, waarmee u meerdere veiligheidsfuncties kunt realiseren. Met andere producten op het gebied van sensoren, bedienings- en signaleringsapparatuur alsmede visualisering bieden wij u een algemeen veiligheidsconcept dat op uw toepassing is afgestemd. Informeer uzelf nu!

De configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2

Veiligheid en automatisering van één leverancier

Automatiseringssysteem PSS 4000

Veiligheid zit in ons DNA. Ze vormt de kern van al onze technische realisaties. Als fabrikant of exploitant van machines bieden wij u altijd de complete oplossing voor veiligheid en automatisering.

Ons automatiseringssysteem PSS 4000 is de juiste keuze voor u. Het is modulair opgebouwd en kan, passend bij uw toepassing en eisen, individueel worden samengesteld. Bovendien biedt het talrijke combinatiemogelijkheden met veilige sensoren, aandrijftechniek en visualisering van Pilz.

Het automatiseringssysteem PSS 4000

Met onze knowhow machines langer gebruiken

Retrofit met Pilz

Breng uw bestaande machine of installatie op de nieuwste stand van de techniek! Door goed geplande en uitgevoerde retrofits kunnen oudere machines worden uitgerust met de actuele elektro-, besturings- en veiligheidstechniek.

De kosten van een retrofit zijn aanzienlijk lager dan die van een nieuwe investering. U moet er echter op letten dat u de juiste richtlijnen en normen naleeft en toepast. Wij zijn erin gespecialiseerd om u actief te begeleiden in dit proces. Veiligheidsrichtlijnen en -normen zijn complex, veranderen continu en zijn daardoor moeilijk te begrijpen. Met Pilz hebt u een deskundige partner aan uw zijde waar u op kunt rekenen.

Modernisering van machines

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld