Gevaar duidelijk gedetecteerd!

Bij kunstmestproducent EuroChem in de haven van Antwerpen zorgt een uitgebreid netwerk van transportbanden en liften voor het transport van de producten. Het verbindende element is een gigantische transportband, die ook als sorteersysteem fungeert. De uitdaging hier is de zware omgeving: de extreem stoffige afvoerpunten moeten regelmatig worden gereinigd, de machineruimte moet daarom altijd en eenvoudig toegankelijk zijn voor operators. Het bedieningspersoneel moet hierbij tegelijkertijd voldoende zijn beschermd, omdat de enkele tonnen wegende en altijd in beweging zijnde bandwagens een groot veiligheidsrisico vormen. Tegenwoordig zorgt het veilige radarsysteem PSENradar ervoor dat ook onder deze extreme (zicht)omstandigheden veilige en efficiënte arbeidsprocessen zijn gegarandeerd.

Alles veilig op het (radar)scherm

Bij de bij EuroChem gebruikte veilige oplossing, bestaande uit een radarsysteem en de besturing PSSuniversal PLC van het automatiseringssysteem PSS 4000, zijn op elk van de zes afstortpunten van de transportband zes radarsensoren aangebracht. Deze sensoren detecteren alle bewegingen in de omgeving betrouwbaar. Elk afstortpunt beschikt bovendien over een eigen control unit, die de signalen van de sensoren interpreteert. Ook worden hiermee de waarschuwings- en gevarenzones geconfigureerd. PSS 4000 verzamelt de statusmeldingen van alle control units, van de noodstopschakelaars en van de trekkoordschakelaars. En een signaaltoren geeft nu de actuele gevarenstatus aan: of iemand een gevarenbron nadert, of een sensor wordt "verborgen" – bijvoorbeeld door een voorwerp dat de sensor verstelt – en of de positie van de sensor bewust of per ongeluk is veranderd – bijvoorbeeld bij reinigingswerkzaamheden. Veiligheid en efficiënte processen zijn zo na het ombouwen evenzeer in aanmerking genomen.

De voordelen in één oogopslag:

  • In extreem zware en verontreinigde productieomgevingen is het radarsysteem een krachtige en veilige oplossing
  • Bescherming tegen manipulatie: PSENradar detecteert ook ongewenste positieveranderingen van de sensoren
  • Veilige totaaloplossing met besturingstechniek voor de bewaking van beschermde ruimtes inclusief conformiteitsbeoordeling

Citaat

"Bij dit project heeft Pilz ons goed geholpen, niet alleen bij het opstellen en valideren van het concept, maar ook bij het correct instellen van de sensoren ter plaatse. Het gebruik van radarsensoren is een relatief nieuw concept op veiligheidsgebied. Voor gecompliceerde productieomgevingen, zoals die bij ons, zijn deze sensoren echter een krachtige en duurzame oplossing."

Peter Vermaete, Asset & Production Manager bij EuroChem

Over EuroChem

EuroChem is een toonaangevende producent van minerale en speciale meststoffen met vestigingen in de hele wereld, waaronder ook een productievestiging in België. De kunstmest wordt bij de vestiging in Antwerpen geproduceerd en vervolgens als bulkgoed over het water, per spoor of over de weg vervoerd. De Belgische fabriek werd al in 1964 door BASF gebouwd en maakt sinds 2012 deel uit van de EuroChem-groep. 

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld