Veiligheidslichtschermen PSENopt II - tweede generatie

Het robuuste veiligheidslichtscherm

Veiligheidslichtschermen PSENopt II met spiegelzuil

De tweede generatie veiligheidslichtschermen, PSENopt II, is bedoeld voor een veilige ingreep in het productieproces en biedt afhankelijk van de eisen bescherming van vingers, handen en lichaam. De eerste type 3 veiligheidslichtschermen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 61496-1/-2. Bovendien zijn er type 4 lichtschermen voor toepassingen tot PL e volgens EN/IEC 61496-1/-2 beschikbaar.

De PSENopt II-sensoren bieden dankzij hun hoge robuustheid bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen en zijn daarom geschikt voor gebruik in zware industriële omgevingen . Aan de hand van de LED's kan de operator de belangrijkste voor de machinestop verantwoordelijke oorzaken en systeemdefecten evalueren. Stilstandtijden worden zo gereduceerd.

De veiligheidslichtschermen zijn verkrijgbaar in lengtes van 150 mm tot 1800 mm. In combinatie met de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 krijgt u een veilige totaaloplossing van één leverancier. In de grafische softwaretool PNOZmulti Configurator kiest u daartoe de lichtschermbouwsteen en zo configureert u uw individuele veiligheidslichtschermtoepassing met enkele klikken.

Meer informatie over EN/IEC 61496-1/-2

NIEUW: 's werelds eerste UL-gecertificeerde type 3 veiligheidslichtschermen PSENopt II

De type 3 veiligheidslichtschermen volgens EN/IEC 61496-1/-2 zijn speciaal ontworpen voor toepassingen tot PL d. En hebben als 's werelds eerste type 3 veiligheidslichtscherm het UL-certificaat ontvangen! Zo weet u zeker dat u met het gebruik van PSENopt II de juiste keuze voor het beschermen van uw medewerkers en machine maakt - wereldwijd! Wij hebben zeer succesvol samengewerkt met UL International Germany.

Waarom UL-gecertificeerd?

De gegarandeerde probleemloze introductie van nieuwe producten op de wereldmarkt wordt met de globalisering steeds belangrijker. De productaansprakelijkheidswetgeving is in de VS veel strenger dan bijvoorbeeld in Europa of Azië. UL-gecertificeerde apparaten voldoen aan de nationale veiligheidsnormen van de VS en Canada. De certificeringsprocedure volgens Noord-Amerikaanse normen voor elektrotechnische producten maakt het betreden van de markt daar een flink stuk eenvoudiger. Niets staat het gebruik in de VS en Canada meer in de weg. De inbedrijfstelling ter plekke wordt versneld. Daarvan profiteren vooral machinebouwers die naar deze markten exporteren.

Totaaloplossing van één leverancier

In combinatie met de veilige besturingstechniek van Pilz bieden PSENopt II een veilige en economische totaaloplossing voor uw installatie. Door de flexibele toepassing, de snelle installatie, de afwezigheid van dode zones en de schokbestendigheid van 50 g zijn PSENopt II voorbestemd voor zwaar industrieel gebruik.
Met hun 5-polige aansluiting kunnen ze rechtstreeks op de decentrale modulen PDP67 worden aangesloten. Hoogwaardig toebehoren zoals beschermzuilen, spiegelzuilen en PSENopt II lockout garandeert een zorgeloos gebruik.

De uitreiking van 's werelds eerste UL-certificaat vond in juli bij Pilz in het Duitse Ostfildern plaats – de veiligheidslichtschermen PSENopt II zorgen voor veiligheid.

Uw gebruiksvoordelen

  • Gecertificeerde veiligheid: type 3 veiligheidslichtschermen voor toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 61496 met UL- en TÜV-certificaat
  • Voor bescherming van vingers, handen en lichaam, type 3 veiligheidslichtschermen en ook type 4 veiligheidslichtschermen beschikbaar
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via LED's voor het reduceren van stilstandtijden

Veiligheidslichtschermen voor bescherming van vingers, handen en lichaam – de voordelen

  • Hoge robuustheid ter bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via LED's voor vermindering van stilstandtijden
  • Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
  • Codering voor meer flexibiliteit bij het aanbrengen van de lichtschermsensoren
  • Beveiliging van meerdere zijden van een gevaarlijke plaats met PSENopt II spiegelzuilen
  • Adjustable base unit biedt extra bescherming tegen sterke mechanische invloeden en maakt het afstellen van de spiegelzuil bij oneffenheden mogelijk
  • Alles van één leverancier: economische totaaloplossing met configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 alsmede uitgebreid toebehoren

Kenmerken veiligheidslichtschermen

Close-up van het veiligheidslichtscherm PSENopt II
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61508 en EN/IEC 61496-1/-2
  • Inzetbaar in toepassingen tot PL d/PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 2/SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
  • Veiligheid voor bescherming van vingers, handen en lichaam
  • Lengtes van 150 mm tot 1800 mm
  • Robuustheid van 50 g
  • Afwezigheid van dode zones
  • Geïntegreerde codering
  • Totaaloplossing met PDP67 (stekker- en aansluitcompatibel), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Lichtschermen PSENopt II toepassingsgebieden

Bescherm uw medewerkers en productieapparatuur met de veiligheidslichtschermen PSENopt II! De lichtschermen beveiligen de gevaarlijke zones door middel van een onzichtbaar beveiligingsveld van infraroodstralen. Bij een onderbroken infraroodlichtstraal wordt onmiddellijk een veilig uitschakelcommando geactiveerd.

Veiligheidslichtschermen PSENopt II zijn in de industrie vooral geschikt voor handwerkplaatsen, toegangsbeveiliging, de aan-/afvoer van materiaal of de materiaalhandling naast robots.
Kom meer te weten over de diverse toepassingen van de veiligheidslichtschermen!

Toepassingen van PSENopt II veiligheidslichtschermen

PSENopt II spiegelzuil voor de meerzijdige beveiliging van gevaarlijke plaatsen

Combineer uw veiligheidslichtschermen met de PSENopt II spiegelzuilen om meerdere zijden van een gevarenzone te beveiligen. Bewaak maar liefst drie toegangszijden met slechts één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen! U bespaart daardoor bedradingswerk, ruimte en kosten. De spiegelzuilen bestaan uit een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel. Ze kunnen samen met al onze lichtschermsensoren PSENopt en PSENopt II worden gebruikt.
De PSENopt II adjustable base unit biedt als optioneel toebehoren extra bescherming tegen sterke mechanische invloeden. Ze is ook uitermate geschikt voor het aanbrengen van de spiegelzuilen op oneffen ondergronden.

Bescherm uw lichtschermen PSENopt II tegen beschadigingen - met de PSENopt II beschermzuilen

Veiligheidslichtschermen PSENopt II beschermzuilen

Met de beschermzuilen PSENopt II protective column beschermt u uw lichtschermen optimaal tegen beschadigingen, bijvoorbeeld door botsingen.

Bovendien kunnen de beschermzuilen ook worden gebruikt om de lichtschermen in een vrije ruimte te monteren. U kunt de beschermzuil samen met de PSENopt II adjustable base unit gebruiken voor het eenvoudig aanbrengen van de spiegelzuilen op oneffen ondergronden.

Accessoires voor de lichtschermen PSENopt II om herstarten te voorkomen

PSENopt II lockout

Met ons toebehoren PSENopt II lockout voor de lichtschermfamilie PSENopt II voorkomt u het opnieuw starten van de machine. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de gevarenzone. PSENopt II lockout bestaat uit een montage-eenheid voor bevestiging aan de zijkant van het lichtscherm en een zwenkarm. Als de gevarenzone wordt betreden, kan de zwenkarm voor het zichtveld van het lichtscherm worden geklapt en van een slot worden voorzien. Het lichtscherm heeft daardoor geen vrij zichtveld meer, de herstart wordt voorkomen.

Ter vergelijking: tot nu toe kon de herstart alleen worden voorkomen door extra veiligheidssensoren in de gevarenzone of door een visuele inspectie, oftewel een blik in de gevarenzone. Met PSENopt II lockout krijgt u een veilige oplossing en hebt u bovendien geen extra kosten voor meer veiligheidssensoren.

Geïntegreerde codering bij alle veiligheidslichtschermen PSENopt II

Veiligheidslichtschermen PSENopt II in gebruik

Bij de ruimtelijke indeling van de veiligheidslichtschermen bent u niet aan grenzen gebonden. Dankzij codering storen de lichtschermsensoren elkaar ook niet meer als ze zich bij elkaar in de buurt bevinden. Dit geldt in het bijzonder als de zendeenheid van het eerste paar lichtschermen stralen in de richting van de ontvangsteenheid van het tweede paar lichtschermen uitzendt. Configureer de lichtschermparen in dit geval eenvoudig met verschillende straalcodes! Opties: "code A", "code B" en "niet gecodeerd". De codering is in alle lichtschermen PSENopt II geïntegreerd.

Branches waarin de veiligheidslichtschermen worden gebruikt

Ons productaanbod: veiligheidslichtschermen PSENopt II

Basislichtscherm type 4, vingerbescherming

De basislichtschermen PSENopt II, type 4 zijn geschikt voor vingerbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Toebehoren lichtscherm PSENopt II

Perfect afgestemd op lichtschermen PSENopt II: compatibel toebehoren voor snelle en eenvoudige montage.

Basislichtschermen type 3, lichaamsbescherming

De basislichtschermen PSENopt II type 3 zijn geschikt voor lichaamsbescherming volgens EN/IEC 61496-1.

Basislichtscherm type 4, handbescherming

De basislichtschermen PSENopt II, type 4 zijn geschikt voor handbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtscherm type 3, handbescherming

De basislichtschermen PSENopt II, type 3 zijn geschikt voor handbescherming volgens EN/IEC 61496-1.

Basislichtschermen type 4, lichaamsbescherming

De basislichtschermen PSENopt II type 4 zijn geschikt voor lichaamsbescherming volgens EN/IEC 61496-1/-2.

Basislichtscherm type 3, vingerbescherming

De basislichtschermen type 3, vingerbescherming De standaard lichtschermen PSENopt II, type 3 zijn geschikt voor vingerbescherming volgens EN/IEC 61496-1.

Aansluittechniek

Een groot aantal compatibele kabels stelt u in staat om veel uitgebreide functies te gebruiken. Kies hier de passende oplossing voor u.

Passende leidingen en connectoren
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be