Vliegende retrofit

Om de al jaren populaire Belantis-attractie "Götterflug" te actualiseren op het gebied van vliegbeleving en veiligheid voor de passagiers, had het pretpark besloten om de bestaande automatiseringsoplossing inclusief radioverbinding van de vliegende carrousel te vernieuwen. Het doel en de centrale eis van Belantis was het vinden van een voordelige en snel te realiseren retrofit-oplossing, zodat de pretparkbezoekers het maar zo kort mogelijk zonder de attractie hoefden te stellen. De retrofit voor de Götterflug – de complete systeemintegratie van de hardwareplanning en de visualisatie tot de inbedrijfstelling – werd door Pilz uitgevoerd. Daarbij zorgt een complete automatiseringsoplossing inclusief innovatieve radioverbinding met het PSS 4000 automatiseringssysteem voor een volledig veilige vliegervaring. 

Ombouw "achter de schermen"

Bij de Götterflug neemt de besturing PSSuniversal PLC van het automatiseringssysteem in combinatie met het decentrale I/O-systeem PSSuniversal de volledige besturing van de vliegende carrousel op zich – van het sluiten en vergrendelen van de stoelbeugels tot het draaien van de toren en het bewaken van de eindpositie van de telescooparmen. Verder regelen gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode de terugkeer van de telescooparmen naar de uitgangspositie. PSS 4000 bewaakt niet alleen alle sensoren en het daaruit voortvloeiende gedrag van de actuatoren, maar levert ook continu informatie aan de bedienings- en visualiseringsterminal PMIvisu v8. De vlekkeloze radiotransmissie van alle gegevens tussen toren en telescooparmen wordt gegarandeerd door het realtime-Ethernet SafetyNET p in combinatie met het realtime-compatibele radiosysteem EchoRing. Alle ombouwmaatregelen vonden onmerkbaar voor de pretparkbezoekers "achter de schermen" plaats: er waren vrijwel geen grote beperkingen in het gebruik.

De voordelen in één oogopslag

  • Voordelige en snelle retrofit door gedeeltelijk hergebruik van bestaande componenten
  • Veilige radiotransmissie van alle gegevens via realtime-Ethernet SafetyNET p en realtime-compatibel radiosysteem EchoRing
  • Volledige systeemintegratie: hardwareplanning, visualisatie en inbedrijfstelling door één leverancier

Verklaring van de klant

"We zijn buitengewoon tevreden over het feit dat er nauwelijks beperkingen voor onze bezoekers waren en dat de installatie veilig en betrouwbaar blijft draaien."

Michael Heese, hoofd Techniek bij Belantis

Over BELANTIS / EVENT PARK GmbH

Het grootste pretpark van Midden-Duitsland met 50 vaste medewerkers en maar liefst 700 seizoensmedewerkers en freelancers opende in 2003 zijn poorten op het 27 hectare grote terrein van de voormalige bruinkoolmijn in Zwenkau. In dit pretpark, dat eigendom is van EVENT PARK GmbH, aan de rand van Leipzig staan bezoekers acht themawerelden met meer dan 60 attracties en shows en ook een gevarieerd gastronomisch aanbod te wachten. Tot de attracties behoren meerdere achtbanen en waterattracties, verschillende thema-attracties, een schommelschip, een doolhof, een wildwaterbaan, verschillende andere attracties en fantasierijke speeltuinen. 

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld