De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini wordt gebruikt voor de efficiënte beveiliging van veiligheidsvoorzieningen zoals kleppen, kappen of draai- en schuifdeuren. De veiligheidsschakelaar vindt met zijn kleine formaat van slechts 30 x 30 x 159 mm ook in ruimtekritische toepassingen altijd een plekje. In deze kleine veiligheidsvergrendeling schuilt een sluitkracht FZH van 1950 N (F1max: 3900 N), die de veilige vergrendeling voor toepassingen voor de bescherming van personen tot PL d, cat. 3 volgens EN ISO 13849-1 mogelijk maakt.
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini
Sterke vergrendeling. Klein en eenvoudig in te bouwen.
De veiligheidsvergrendeling voor extra flexibiliteit en productiviteit
De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini biedt een economische oplossing voor de beveiliging van uw hek. Deze extra kleine veiligheidsvergrendeling kan perfect in uw machine worden geïntegreerd en bespaart waardevolle ruimte. Bovendien kan de PSENmlock mini zeer flexibel worden ingebouwd, omdat de actuator vanaf rechts en links en van voren kan worden aangebracht. Machines kunnen daardoor veel flexibeler worden ontworpen.
PSENmlock mini kan tot PL d, categorie 3 in serie worden geschakeld. Zo wordt het bekabelingswerk geminimaliseerd en de inbedrijfstelling vereenvoudigd, waardoor u tijd en kosten bespaart.
Het bistabiele vergrendelingsprincipe garandeert een hoge mate van veiligheid. Bij een stroomstoring blijft de laatste toestand behouden en het hek dus ofwel gesloten en vergrendeld ofwel open. Door dit principe wordt het energieverbruik verlaagd, omdat de vergrendeling alleen wordt geactiveerd wanneer het hek wordt geblokkeerd of gedeblokkeerd. Hoge veiligheid dankzij de tweekanaals aansturing van de hefmagneet; in geval van een storing worden de OSSD's uitgeschakeld, maar de vergrendeling blijft bestaan. Deze kan dan gericht door eenmalige deactivering worden ontgrendeld.
Betrouwbare beveiliging bij weinig ruimte – uw voordelen
Snelle montage – tijdsbesparing
- PSENmlock mini kan eenvoudig en snel met slechts twee schroeven worden bevestigd
- De flexibele actuator kan in en buiten de veiligheidsvoorziening alsmede vanaf rechts en links en van voren worden aangebracht
Klein gebouwd – ruimte bespaard
- De PSENmlock mini met zijn kleine formaat van slechts 30 x 30 x 159 mm is 60% kleiner dan de PSENmlock en ideaal voor ruimtekritische toepassingen
- Kan ook worden gebruikt voor deuren met een minimale radius vanaf 200 mm
Krachtig in gebruik – hogere productiviteit
- Veilige sluitkracht FZH tot 1950 N
- Bistabiel vergrendelingsprincipe zorgt voor veilige werking en verlaagt energieverbruik
- Hoge veiligheid tot PL d, categorie 3, dankzij tweekanaals hefmagneetaansturing
- Hoge manipulatiebeveiliging; codering zelf te kiezen
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini in detail
- Veilige vergrendeling voor bescherming van personen tot PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1)
- Robuust in gebruik dankzij veilige sluitkracht FZH tot 1950 N, geïntegreerde vergrendelingskracht 11 N
- RFID-veiligheidsschakelaar met hoge manipulatiebeveiliging dankzij gecodeerde actuator
- Beschermingsgraad IP67
- Hoge veiligheid dankzij tweekanaals aansturing van de hefmagneet
- Eenvoudige bediening via "power to unlock"-vergrendelingsprincipe:
- het bistabiele vergrendelingsprincipe zorgt voor een veilige werking en verlaagt het energieverbruik; bij een stroomstoring worden de OSSD's uitgeschakeld en blijft de veiligheidsvoorziening vergrendeld
- Veilige serieschakeling minimaliseert bekabelingswerk en vereenvoudigt inbedrijfstelling
- Geïntegreerde hulpontgrendeling aan twee zijden
- Eenvoudige installatie: M12-connector, 8- of 12-polig
Hekken economisch en betrouwbaar beveiligen
De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini kan overal worden gebruikt waar beweegbare afschermingen, zoals kappen, kleppen of kleine draai- en schuifdeuren, moeten worden beveiligd. De PSENmlock mini zorgt door de veilige serieschakeling tot PL d, cat. 3 ook op installaties met meerdere veiligheidsvoorzieningen voor een efficiënte beveiliging.
Beveiliging van meerdere kappen op een vulinstallatie
- Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini in serie geschakeld
- Gecombineerd met knoppenunit PITgatebox
- Veilige totaaloplossing met configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2
Individuele oplossing voor uw hek
- Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini voor de bescherming van personen
- Eenvoudige bediening met de knoppenunit PITgatebox, optioneel met geïntegreerd toegangsautorisatiesysteem
- Uitgebreide diagnose- en statusinformatie met Safety Device Diagnostics (SDD)
- Combinatie met configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2
Ons productaanbod: veiligheidsvergrendelingen PSENmlock mini
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be