De dozenopzetter 1200 s van Sema Systemtechnik wordt gekenmerkt door extreme flexibiliteit en snelle formaatwissels: de aangevoerde stukken karton worden binnen enkele seconden in meerdere productiestappen gevouwen, gelijmd en gesloten. Uit een risicoanalyse bleek dat er voor het geval "geen karton voor de aanvoeropening" een effectieve veiligheidsoplossing moest worden gevonden die noch de operator noch het proces beperkt. Sema koos voor de TÜV SÜD-gecertificeerde oplossing voor de veilige kartonaanvoer van Pilz. Deze oplossing bestaande uit de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 en speciale sensoren zorgt er tegenwoordig bij Sema voor dat de aanvoeropening van de dozenopzetter geen gevaar voor het bedieningspersoneel vormt.
Deze dozenopzetter staat alleen open voor efficiëntie
Oplossing voor mens en machine
Met en zonder karton veilig
Tot de oplossing voor de veilige kartonaanvoer van de dozenopzetter behoren twee speciale optische sensoren die boven de aanvoeropening zijn aangebracht en deze scannen. Als deze sensoren "te weinig stukken karton in de aanvoer" melden, zorgt PNOZmulti 2 ervoor dat de gevaarlijke beweging onmiddellijk stopt. Als de voorraad stukken karton weer is aangevuld, kan de machine na het bevestigen opnieuw starten. Vaste veiligheidsvoorzieningen zijn niet nodig, waardoor het bedieningspersoneel de dozenopzetter flexibel vanaf beide kanten kan vullen. Bovendien maken de veiligheidsschakelaars PSENcode deel uit van de oplossing: aangezien sommige stukken karton kleiner dan de opening van de dozenopzetter zijn, sluit een op de contour afgestemde plexiglasplaat het niet-afgedekte gedeelte af. Deze plaat wordt opgevraagd door de manipulatiebestendige, gecodeerde veiligheidsschakelaar. Een totaaloplossing die de procesefficiëntie verhoogt en de stilstandtijden van de dozenopzetter aanzienlijk vermindert.
De voordelen in één oogopslag
- De TÜV SÜD-gecertificeerde veiligheidsoplossing maakt een veilige en efficiënte kartonaanvoer voor PL d of SIL 2 mogelijk
- De configureerbare veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 bewaakt de veiligheidsfuncties
- De oplossing maakt vaste veiligheidsvoorzieningen zoals tunnels overbodig
Verklaring van de klant
"In onze dozenopzetters wordt uitsluitend de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 gebruikt. Deze moet daar meestal minstens tien of meer in- en uitgangen bewaken. In combinatie met de aanvoerbeveiliging biedt PNOZmulti 2 voldoende flexibiliteit voor aanpassingen en een echte meerwaarde voor onze klanten."
Over Sema Systemtechnik
Sema Systemtechnik uit Hüllhorst bij Bad Oeynhausen produceert al meer dan 35 jaar machines en installaties voor de basis- en verpakkingsindustrie. De nadruk ligt op machines voor het verpakken, transporteren, palletiseren, oprichten en confectioneren, met name van primair verpakte zuivelproducten. Dit middelgrote bedrijf met ongeveer 100 medewerkers heeft een uitgebreid dienstenportfolio: van het ontwerp en de productie tot de inbedrijfstelling en lijnintegratie.
Ons product in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]