Veiligheidslichtscherm voor handbescherming

Ongestoord werken met optimale bescherming

Groepsafbeelding PSENopt, advanced, slim, opt II

Het fijnmazige stralenveld van de veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II is ideaal voor alle toepassingen waarbij handbescherming vereist is. Het voordeel: u plaatst de veiligheidslichtschermen dicht bij de gevarenzone en bespaart zo belangrijke ruimte. Daarbij zijn uw medewerkers optimaal beschermd en wordt de workflow niet verstoord. Ideaal voor productie-installaties met beperkte ruimte. In combinatie met onze veilige besturingstechniek krijgt u een veilige en rendabele totaaloplossing voor uw installatie.

Veiligheidslichtschermen PSENopt – veelzijdige toepassingsmogelijkheden

De veiligheidslichtschermen van de PSENopt-serie zijn op vele manieren inzetbaar. Naast het Type 2 basis lichtscherm biedt de PSENopt Advanced uitgebreide functies zoals muting, blanking en cascadering. De PSENopt slim is met zijn slanke ontwerp en cascadeerfunctie ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.

  • Inzetbaar in toepassingen tot PL c (type 2) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
  • Uitgebreide functies zoals muting, blanking, cascadering
  • Slank ontwerp bespaart ruimte en kosten
  • Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
Productafbeelding veiligheidslichtscherm

Veiligheidslichtschermen PSENopt II – robuust in gebruik

Dankzij hun hoge robuustheid bieden de PSENopt II veiligheidslichtschermen bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen en zijn daardoor ideaal voor gebruik in zware industriële omgevingen. Naast de veiligheidslichtschermen van type 4 voor toepassingen tot PL e maakt het veiligheidslichtscherm van type 3 gebruik tot PL d mogelijk – met UL-certificering. Ook muting-toepassingen zijn met de verkrijgbare muting-armen probleemloos mogelijk.

  • Schokbestendig tot 50 g
  • Bestand tegen belasting door stof en vuil
  • Temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C
  • Inzetbaar in toepassingen tot PL d (type 3) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
  • Meer veiligheid dankzij afwezigheid van blinde zones (uitzondering: beveiligingsveldhoogte 150 mm)
  • Aansluiting: Ontvanger en zender elk 1 x pigtail M12, 5-polig
  • Afmetingen: 35 x 40 mm
  • Installatie van meerdere veiligheidslichtschermen in directe nabijheid mogelijk door codering
  • Eenvoudige bedrading en montage
Productafbeelding veiligheidslichtscherm PSENopt II

Voor de twee productgroepen PSENopt en PSENopt II staat een breed scala van accessoires tot uw beschikking, van keerspiegels en beschermingszuilen tot muting-armen. In de sectie Aansluittechniek vindt u passende kabels, stekkers en adapters. Neem meteen een kijkje!

Voordelen

Productafbeelding PSENopt
  • Gecertificeerde veiligheid: Type 3-veiligheidslichtschermen voor toepassingen tot PL d volgens EN / IEC 61496, alsook type 4-veiligheidslichtschermen verkrijgbaar
  • Ideaal voor kleine ruimtes
  • Hoge productiviteit: snelle reactietijden en afwezigheid van blinde zones
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via leds ter vermindering van stilstandstijden
  • Eenvoudige en snelle montage
  • PSENopt II voor gebruik in zware industrie-omgevingen met een schokbestendigheid van 50 g
  • Alles van één leverancier: veilige besturing, veiligheidslichtschermen en een uitgebreid aanbod van dienstverlening en opleidingen

Voor de ruimte geoptimaliseerde toepassingen met veiligheidslichtschermen voor handbescherming

Onze veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II zorgen voor ideale, voor de ruimte geoptimaliseerde handbeschermingstoepassingen. In combinatie met onze veilige besturingstechniek krijgt u een veilige en rendabele totaaloplossing voor uw installatie.

Meerzijdige beveiliging van perslijnen met veiligheidslichtscherm PSENopt II en twee spiegelzuilen

Meerzijdige beveiliging van perslijnen met veiligheidslichtscherm PSENopt II en twee spiegelzuilen

  • Beveiliging van de inbreng- en uithaalzone voor gereedschapswissels
  • Besparing van ruimte, kosten en installatietijd

 

Toegangsbeveiliging en beveiliging achter de veiligheidsafscherming met veiligheidslichtscherm PSENopt Advanced met geïntegreerde cascadeerfunctie

Toegangsbeveiliging en beveiliging achter de veiligheidsafscherming met veiligheidslichtscherm PSENopt Advanced met geïntegreerde cascadeerfunctie

  • Eenvoudige beveiliging van aangrenzende beschermingsvelden, zoals de voorkant, bovenkant en achterkant van een machine, met behulp van slechts één veiligheidslichtscherm
  • Effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming
  • Ideaal voor kleine machines met beperkte ruimte
  • Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling met de PSENopt Configurator

Toepassingen met beperkte ruimte goed beveiligd met het veiligheidslichtscherm PSENopt slim

  • Ideaal voor kleine ruimtes en voor deuren en hekken
  • Slank ontwerp bespaart ruimte en kosten
  • Meer veiligheid dankzij afwezigheid van blinde zones
  • Effectieve beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming

Pilz Safety Distance Calculator

De juiste veiligheidsafstand voor uw veiligheidslichtschermen

Voor het berekenen van de veiligheidsafstand voor veiligheidslichtschermen ondersteunen wij u met onze Pilz Safety Distance Calculator. Op basis van EN ISO 13855 en uw specificaties wordt de noodzakelijke afstand berekend en krijgt u direct de passende producten te zien.

Nu starten!

Meer informatie:

Lees meer over onze veiligheidslichtschermen in de praktijk!

 

Ons productaanbod

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld