Effectiviteit van beveiligingsinrichtingen door veiligheidsafstanden

Veiligheidsafstanden

Om een mogelijk gevaar snel genoeg te kunnen elimineren, moet de beveiligingsinrichting op een geschikte afstand worden gemonteerd. Dit is bedoeld om de bovenste en onderste ledematen te beschermen.

De veiligheidsafstand (S) wordt in de EN ISO 13855 gedefinieerd en is vooral van de volgende factoren afhankelijk:

  • t1 = reactietijd van de beveiligingsinrichting zelf
  • t2 = reactietijd van de machine, d.w.z. Stoptijd van de machine als reactie op het signaal van de beveiligingsinrichting
  • C = mogelijke nadering van een gevaarlijke plek zonder door de beveiligingsinrichting te worden herkend, zoals bijvoorbeeld het niet-herkend grijpen door twee stralen van een lichtscherm, afhankelijk van de afstand van deze stralen
  • K = vermoedelijke naderingssnelheid van het menselijk lichaam of van lichaamsdelen. Deze factor wordt in de EN ISO 13855 met 1600 mm/s voor de stapsnelheid en 2000 mm/s voor de grijpsnelheid gedefinieerd

De te realiseren afstand bedraagt dan S = K* (t1 + t2) + C
 

Veiligheidsafstanden voor andere bevolkingsgroepen

De norm EN ISO 13857 behandelt de veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevarenzones met de bovenste en onderste ledematen. Er moet worden benadrukt dat deze norm duidelijk maakt dat er voor andere bevolkingsgroepen of groepen personen (bijvoorbeeld Aziatische landen, Scandinavië, kinderen) andere antropometrische gegevens (lichaamslengte, lengte van ledematen…) kunnen gelden en dat er daardoor andere risico’s kunnen bestaan. Vooral in openbare ruimten of bij de export naar andere landen kan de toepasbaarheid van deze norm daarom beperkt zijn.

Norm Titel
EN ISO 13857 Veiligheid van machines
Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevarenzones
met de bovenste en onderste ledematen

 

Preview Pilz Safety Distance Calculator

Pilz Safety Distance Calculator:

Wij berekenen de juiste veiligheidsafstand voor u!

Start meteen!

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld