Automatiseringsoplossingen bij de eindverpakking

Toepassingsvoorbeeld end-of-line automatisering

Met name bij de robottoepassingen worden vaak end-of-line automatisering gebruikt, vooral wanneer processen zoals het palletiseren van kartonnen dozen of omverpakkingen en het sealen van pallets moeten worden uitgevoerd. De bescherming van personen heeft hierbij prioriteit en vindt meestal plaats via afschermingen. In geval van onderhoud of een storing moet de machine weer snel en veilig in gebruik worden genomen om onproductieve stilstandtijden te minimaliseren.

Toegangsbeveiliging en vergrendeling van het hek, veilige heraanloopblokkering in een robotcel, diagnose- en visualiseringstaken voor de snelle foutopsporing of veilig transport van verpakkingsmateriaal met Automated Guided Vehicles (AGV) en AGV-systemen - wij bieden de juiste automatiseringsoplossing voor de eindverpakking.

Veiligheid bij het foliën en sealen van pallets

Bij bijvoorbeeld de veilige bewaking van een foliestretchmachine moet er vanwege hoge temperaturen behalve voor de veiligheid voor de bediener ook voor een hoge installatiebeschikbaarheid worden gezorgd. In dit geval is de veilige totaaloplossing bestaande uit het veilige radarsysteem PSENradar en de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 de juiste oplossing - inclusief conformiteitsbeoordeling voor de hele machine. Ze is vooral geschikt voor toepassingen tot PL d/cat. 3 volgens EN ISO 13849-2 in zware omgevingen, ook als er vuil en stof ontstaat.

Toepassing Foliestretchmachine

Beveiliging van transportbanden bij de materiaalaan- en afvoer met lichtschermen

Voorbeeldtoepassing Beveiliging van transportbanden

Muting maakt het mogelijk om materiaal via een transportband aan of af te voeren zonder dat het productieproces onderbroken hoeft te worden. De veiligheidsfunctie 'muting' wordt daarbij in de softwaretool PNOZmulti Configurator geconfigureerd en veilig bewaakt door de kleine besturingen PNOZmulti 2. De veiligheidslichtschermen PSENopt II bieden afhankelijk van de eisen bescherming van vingers, handen en lichaam en zijn ontworpen als type 3 of type 4 lichtschermen voor toepassingen tot PL d of PL e volgens EN IEC 61496.

De veiligheidslichtschermen PSENopt II kunnen ook worden gebruikt om de toegang tot een robotcel veilig te bewaken. Zodra de stralen van de veiligheidslichtschermen worden onderbroken, wordt de gevaarlijke beweging van de robot veilig uitgeschakeld. De productie wordt pas hervat door het bevestigen via de kleine besturing PNOZmulti 2 na het verlaten van de gevarenzone. Zo krijgt u een veilige totaaloplossing van één leverancier. Het bij PNOZmulti 2 beschikbare diagnoseconcept PVIS met tekstberichten voor snelle oplossing voorkomt onnodige stilstandtijden.

Flexibele beveiliging van hekken met het modulaire heksysteem

Bij de eindverpakking met palletiseermachines of robots is . Het modulaire heksysteem maakt flexibele combinaties voor uw individuele hekbewaking met optionele toegangsautorisatie mogelijk. Ons aanbod is individueel combineerbaar op basis van uw eisen en varieert van de veilige procesvergrendeling met PSENslock, de vergrendeling en sluiting met de heksensor PSENmlock en passend toebehoren zoals de PSENmlock deurgreepmodule met geïntegreerde bedienpen en noodontgrendeling tot de knoppenunit PITgatebox voor een eenvoudige bediening van het heksysteem. Optioneel met geïntegreerd toegangsautorisatiesysteem PITreader voor de gebruikersauthenticatie. Uiteraard zijn ook de diagnose en veilige serieschakeling met Safety Device Diagnostics mogelijk. De configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 voert de besturingstaken veilig en betrouwbaar uit. Stel uw oplossing op maat samen!

Toepassing met modulair heksysteem

Veilig materiaaltransport met Automated Guided Vehicles (AGV)

Voorbeeldtoepassing Materiaaltransport met Automated Guided Vehicles (AGV)

Bij het transport van verpakkingsmateriaal of europallets moet de veiligheid van medewerkers en ook van de omgeving van Automated Guided Vehicles (AGV) te allen tijde zijn gegarandeerd. Op basis van de ISO 3691-4 bieden wij ondersteuning bij de afstemming van uw AGV-toepassing, vanaf het concept tot en met de ingebruikneming, inclusief conformiteitsbeoordeling.

Bij veilig transport van europallets voert de veiligheidslaserscanner PSENscan in combinatie met het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ de beveiliging en dynamische navigatie van AGV uit en is eenvoudig integreerbaar dankzij geprefabriceerde ROS-modulen. De AGV-oplossing omvat bovendien de bedienings- en signaleringsapparaten PITestop en PITsign. SecurityBridge garandeert de bescherming tegen manipulatie. Profiteer van tijds- en kostenbesparing door ons advies en perfect op elkaar afgestemde componenten.

Meer informatie over de verpakkingstechniek

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld