Softwaretool PNOZmulti Configurator

Het origineel voor het configureren van uw veiligheidsschakeling voor de kleine besturingen PNOZmulti

Met de PNOZmulti Configurator maakt u uw veiligheidsschakeling heel eenvoudig op de PC. De configuratietool ondersteunt u bij het ontwerp, het opstellen van een configuratie, de documentatie en de ingebruikneming van de kleine besturingen van Pilz.

In de grafische, Windows®-conforme gebruikersinterface zijn alle elementen voor uw veiligheidsschakeling als symbolen of in keuzemenu's beschikbaar. Tijdens het configureren van de veiligheidsschakeling is de online hulp met documentatie beschikbaar. Zodra het configureren is voltooid, controleert de tool de schakeling op foutbronnen.

Vanaf softwareversie 10.9 van de PNOZmulti Configurator kunt u uw geconfigureerde gebruikersprogramma met de functie "Simulatie" al vóór de ingebruikneming testen.

De geconfigureerde veiligheidsschakeling kan gecertificeerd worden om haar tegen ongewenste wijzigingen te beschermen. U kunt niet-gecertificeerde configuraties van uw veiligheidsschakeling te allen tijde bewerken, wijzigen of uitbreiden. Open ze gewoon in de PNOZmulti Configurator! De configuratie kan afgedrukt en als documentatie gebruikt worden.

De voordelen in één oogopslag

  • Software met vooraf samengestelde, gecertificeerde bouwstenen
  • Eenvoudige, latere wijzigingen en aanpassingen in de configuratie
  • Korte stilstandtijden van machines en hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige en complete diagnose
  • Wereldwijde veiligheidsstandaard voor verschillende automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen
  • Snelle ingebruikneming en zeer lage kosten bij het bedraden - overtuig uzelf!

De kenmerken in één oogopslag

Veiligheidsschakeling configureren in plaats van bedraden

  • Intuïtief te bedienen: het maken van uw veiligheidsschakeling wordt kinderspel
  • Vrij configureerbaar: u kunt alle in- en uitgangen comfortabel met enkele klikken in de softwaretool parametreren
  • Door middel van logische operatoren voegt u deze via drag & drop samen tot een veiligheidsschakeling
  • U selecteert alle ingangs-, logica- en uitgangselementen op het werkvlak

Automatische controle op fouten, beveiliging tegen wijzigingen

  • Veilig: de softwaretool controleert de gemaakte veiligheidsschakeling op foutbronnen
  • Beveiligd: u kunt de voltooide configuratie certificeren, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beveiligd
  • Flexibel: u kunt niet-gecertificeerde schakelschema's te allen tijde bewerken, wijzigen en uitbreiden
  • Eenvoudig: voor het documenteren kunt u de schakelschemaconfiguratie afdrukken

Vragen en antwoorden over PNOZmulti Configurator

Wat is er nieuw in versie 11 van de softwaretool PNOZmulti Configurator?

Softwaretool PNOZmulti Configurator – volledige versie 11 zonder licentiekosten beschikbaar:

De licentiëring heeft vanaf versie 11 een belangrijke verandering ondergaan: u kunt de softwaretool PNOZmulti Configurator nu met de "Basic"-functionaliteit zonder licentiekosten gebruiken. U kunt de software gratis downloaden en in automatiseringsprojecten gebruiken. Voor de "Advanced"-software-elementen zullen nog steeds licentiekosten moeten worden betaald.

Belangrijkste vernieuwingen van versie 11

  • Nieuwe softwarearchitectuur met betere performance
  • Ondersteunt 64-bits systeem van Windows
  • Inkrimping van het productassortiment: alle basismodulen van generatie 2 zoals PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner alsmede de nieuwe basismodule PNOZ m B0.1
  • Alle PNOZmulti 2-uitbreidingsmodulen

Versie 11 wordt gebruikt om nieuwe PNOZmulti 2-projecten te maken en bestaande PNOZmulti 2-projecten te openen en te bewerken. Voor de ingebruikneming en het onderhoud zijn powerflow, diagnose, foutstack enz. zoals gewoonlijk beschikbaar.

Meer informatie:

flyer Veilige kleine besturingen PNOZmulti Configurator versie 11

Kan ik bestaande PNOZmulti Classic- en Mini-projecten blijven bewerken in PNOZmulti Configurator en ze migreren naar PNOZmulti 2?

Softwaretool versie 10.14 "long-term-supported" versie:

  • Bevat hardware van de productfamilies PNOZmulti Classic en PNOZmulti Mini
  • Deze versie kan worden gebruikt om PNOZmulti Classic- of PNOZmulti Mini*-projecten naar PNOZmulti 2 te migreren
  • PNOZmulti Classic/Mini-projecten openen, bewerken
  • bestaande licentiesleutels kunnen worden gebruikt

Nu downloaden! Versie 10.14 PNOZmulti Configurator

*De productie van de productfamilies PNOZmulti Classic en PNOZmulti Mini is op 31 december 2024 beëindigd.

Meer informatie over de beëindiging van de productie

Waar kan ik informatie vinden over de huidige versie en oudere versies van de PNOZmulti Configurator?

Alle informatie over de huidige versie en oudere versies van de softwaretool PNOZmulti Configurator is te vinden op onze centrale updatepagina. Naast de release notes is de huidige versie daar ook beschikbaar om te downloaden.

Naar de updates en versies van de PNOZmulti Configurator

Waarom zijn er drie wachtwoorden nodig bij de PNOZmulti Configurator?

De wachtwoordbeveiliging op drie niveaus maakt een stapsgewijze toegang mogelijk:

  • Niveau 1: Het wachtwoord maakt het wijzigen en opslaan mogelijk.
  • Niveau 2: Het wachtwoord maakt alleen de weergave van het programma mogelijk, geen wijzigingen in het programma.
  • Niveau 3: Het wachtwoord maakt het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in bepaalde bouwstenen, die bijvoorbeeld bij de ingebruikneming nog mogen worden aangepast.

Wat zijn de wachtwoorden voor de voorbeeldprojecten in de PNOZmulti Configurator?

Wachtwoord - niveau 1 1
Wachtwoord - niveau 2 2
Wachtwoord - niveau 3 3

 

Hoe kan de foutstack worden uitgelezen en opgeslagen?

  1. In de PNOZmulti Configurator de foutstack oproepen, hiervoor is een online verbinding nodig.
  2. Met de rechtermuisknop in het fouttekstveld onder het menu "Weergave" alles activeren
  3. Vervolgens via het menu-item "Opslaan" het pad en de bestandsnaam definiëren, ...
  4. ... opslaan en per e-mail naar de afdeling Technische ondersteuning ([email protected]) sturen.
  5. Het bestand *.mperr kan met een willekeurige teksteditor worden weergegeven (bijvoorbeeld teksteditor van Windows).

Ons productaanbod: softwaretool PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator licenties

Om de volledige bandbreedte van de PNOZmulti Configurator te kunnen benutten, schaft u de licentiesleutel aan: Er zijn verschillende alternatieven, van de basislicentie tot en met de project-upgradelicentie.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld