Servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6 met Safe Motion

Veilige beweging, maximaal machinevermogen!

Grafisch logo Safety in Motion

Met de in de aandrijving geïntegreerde Safe Motion bereiken onze servoversterkers PMC SC6 en SI6 bij alle gangbare motor-feedbacks veiligheid tot Performance Level PL e. Hiermee krijgt u een flexibele en schaalbare veiligheidsoplossing dankzij individuele combinaties van alle veiligheidsfuncties die nodig zijn voor uw applicatie. Systeemonderbrekingen worden beperkt en er wordt een maximale productiviteit bereikt ondanks de verschillende veiligheidseisen van de deelmachines. Via FSoE (FailSafe over EtherCAT) wordt de Safe Motion-oplossing geïntegreerd in het veiligheidsconcept van de machine, bijvoorbeeld met de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 als schakelcentrale.

Met Safe Motion in de aandrijving bespaart u tijd, vermindert u fouten en verhoogt u de veiligheid bij het instellen!

Secuur, productief en flexibel

Servoversterkers PMC SI6 systeem met meerdere assen:

Servoversterkers PMC SI6 systeem met meerdere assen

Met de compacte servoversterkers PMC SI6 krijgt u een schaalbare meerassige oplossing die vooral geschikt is voor het gebruik bij grote machines en installaties met vier assen of meer . Met een breedte van slechts 45 mm besparen ze waardevolle ruimte in de schakelkast. De servoversterkers zijn verkrijgbaar als enkel- of dubbelassige regelaars en worden gevoed via de voedingsmodule PMC PS6, die verkrijgbaar is in twee verschillende formaten. De mogelijkheid om meerdere voedingsmodules parallel te gebruiken betekent dat de voeding schaalbaar is. Bij gebruik van dubbelassige modules is een asymmetrische nominale stroombelasting mogelijk. Hierdoor zijn er minder varianten en daarmee minder voorraden nodig. Het meerassige systeem kan worden aangepast aan elke toepassing en daarmee worden aangesloten tot een krachtig meerassig systeem met een geringe breedte.

Servoversterker PMC SC6 compact systeem

Servoversterker PMC SC6 compact systeem

Bij de servoversterkers PMC SC6 gaat het om een uitbreidbare stand-alone-oplossing die optimaal in compacte installaties en machines met twee tot vier assen kan worden gebruikt. Ook hier krijgt u met een breedte van slechts 45 mm een ruimtebesparende oplossing voor uw schakelkast. De servoversterkers hebben een geïntegreerde voeding en zijn verkrijgbaar als enkel- en dubbelassige regelaars voor zowel asynchrone als synchrone servomotoren. Met de mogelijkheid tot tussenkringkoppeling gebruiken de servoversterkers PMC SC6 de energie die wordt gegenereerd door een aandrijving voor een andere aandrijving als motorische energie, waardoor ze bijzonder energie-efficiënt zijn.

Compacte, flexibel combineerbare aandrijfregelaars

Met de servoversterkers PMC SC6 en PMC SI6 profiteert u van flexibel combineerbare aandrijfregelaars met een compact formaat. Voor zes assen in de schakelkast hebt u slechts een totale breedte van 180 mm nodig! 

De snelle inbedrijfstelling van PMC SI6 en PMC SC6 vindt via het elektronische motortypeplaatje plaats, dat alle mechanisch en elektronisch relevante motorgegevens digitaal beschikbaar stelt – eenvoudig en veilig geparametreerd. 

De aandrijfregelaars kunnen worden aangesloten via de ethernet-communicatieprotocollen EtherCAT en PROFINET

Voordelen van de in de aandrijving geïntegreerde Safe Motion-functionaliteit

  • hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij korte reactietijden en voorkomen van stilstand 
  • Veiligheid tot PL e met een encoder (Standard-Feedback-System) voor Safe Motion-functies volgens EN 61800-5-2 
  • Flexibele configuratie en snelle inbedrijfstelling 
  • Minder bedrading nodig door FSoE-aansluiting
Productafbeelding servoversterkers PMC SC6 en PMC SI6

kenmerken van de Safe Motion-functionaliteit

  • Open aandrijfoplossing onafhankelijk van motortypes en feedbacksystemen 
  • Veilige stopfuncties volgens EN 61800-5-2: STO, SS1, SS2 
  • Veilige bewegingsfuncties volgens EN 61800-5-2 tot PL e: SOS, SLS, SDI, SLI, SSR met flexibele aanpassing van de foutreactie 
  • Hogere productiviteit dankzij veilige bewakingsfuncties: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M met flexibele aanpassing van de foutreactie 
  • Veilige aansturing van met ruststroom bediende mechanische remmen 
  • Configuratie van de veiligheidsfuncties binnen de configuratie van de aandrijfregelaar  
  • EtherCAT FSoE-interface voor integratie in het veiligheidsconcept van de machine en veilige onderlinge communicatie tussen de aandrijvingen  
De schematische diagrammen van SOS, SLS, SSR, SDI in een vierkant geplaatst

Kenmerken van servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Kenmerken van servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6
  • Enkel- of dubbelassige regelaars met een nominale uitgangsstroom tot 50 A (PMC SI6) of 19 A (PMC SC6) en 250% overbelastbaarheid 
  • Compacte afmetingen van 45 x 343 x 265 (B x H x D in mm) 
  • Ruimte- en kostenbesparende eenkabeloplossing 
  • Geïntegreerde EtherCAT- of PROFINET-communicatie 
  • In de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties tot PL e: STO, SS1 (klemmen, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Geïntegreerde remaansturing 
  • Encoder-poorten: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, incrementele TTL, incrementele HTL, puls/richting HTL, resolver

Servoversterkers voor toepassingen met meerdere assen

Met de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6 krijgt u de optimale oplossing voor meerassige toepassingen in compacte tot grote machines en installaties. Met de Safe Motion-functionaliteit kunt u de snelheden in uw toepassing afhankelijk van de bedrijfsmodus veilig bewaken, vooral tijdens het instellen, handmatige procesinterventies en allerlei andere toepassingsscenario's.  

Samen met onze IndustrialPI als automatiseringsbesturing, de servomotoren PMC EZ en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 krijgt u een rendabele totaaloplossing van één leverancier.

Servoversterkers voor toepassingen met meerdere assen

Maak uw oplossing compleet

Ons productaanbod: servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Servoversterker PMC SC6 compact systeem

De uitbreidbare standalone-oplossing voor compacte installaties en machines met twee tot vier assen.

Servoversterker PMC SI6 meerassig systeem: nauwkeurig, productief en flexibel

De schaalbare meerassige oplossing voor gebruik in grote machines en installaties vanaf vier assen.

Accessoires voor de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6

Passende accessoires voor de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld