Toekomstbestendig etiketteren!

Op maat aanpasbare en direct inzetbare veiligheid

Het was te verwachten dat de geplande integratie van een nieuwe laser bij het end-of-line verpakken van de glazen koffiereservoirs bij Haco risico's met zich mee zou brengen, omdat het tot dusver gebruikte veiligheidsrelais PNOZ X niet kon worden aangepast aan de verhoogde eisen van de lijn. Daarom moest er een uitbreidbare, modulaire alternatieve oplossing worden gebruikt. Eis nummer één: aangezien de lijn bijna 24 uur per dag draait, moeten de uitvaltijd en het daarmee gepaard gaande productieverlies zo gering mogelijk blijven. Het modulair opgebouwde veiligheidsrelais myPNOZ bood met zijn nieuwe, eenvoudige configuratie-, bestel- en inbedrijfstellingsmodus een snelle, op de individuele behoeften afgestemde en vrijwel direct inzetbare veiligheidsoplossing op maat voor Haco.

Afvullen zonder risico - vandaag en in de toekomst

Op het draaiplateau van de afvullijn is het bedieningspersoneel nu niet alleen tegen de gevaren van de laser, maar ook tegen de gevaarlijke naloop van de aandrijvingen beschermd: de ingangen van de tweekanaals noodstop en de OSSD-signalen van de heksystemen PSENmlock worden direct op de myPNOZ met elkaar verbonden, waardoor er een veiligheidszone ontstaat die zowel de actuatoren - o.a. het aangedreven draaiplateau - als de laser omvat. De vereiste functionaliteit is via de myPNOZ Creator ingevoerd en besteld: in totaal waren vijf modules nodig om de werkplek op het draaiplateau te beveiligen - de kopmodule, die verantwoordelijk is voor het veiligheidscircuit van de gebruikte noodstopknoppen, nog een andere ingangsmodule voor de heksystemen en drie uitgangsmodules voor de actuatoren. En mochten de eisen aan de afvullijn in de toekomst veranderen, dan kan myPNOZ op elk moment flexibel worden aangepast.

De voordelen in één oogopslag

  • Vrijwel direct inzetbare veiligheidsoplossing voor hoge productiviteit ondanks ombouw
  • Functies voor het updaten van de afvullijn kunnen met de online tool myPNOZ Creator exact worden samengesteld
  • Modulaire veiligheidsoplossing met myPNOZ, die in de toekomst op elk moment kan worden uitgebreid en aangepast

Verklaring van de klant

"Het veiligheidsrelais myPNOZ was precies wat we op dat moment zochten: een geschikte oplossing die vrijwel zonder uitvaltijden kon worden geïntegreerd! myPNOZ bood ons nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van maatwerkoplossingen, de individuele "pay what you need"-methode zorgt voor een optimale kosten-batenverhouding."

Piotr Grzelinski, elektrisch ontwerper bij Haco AG

Over Haco AG

Haco AG, gevestigd in het Zwitserse Gümligen, maakt deel uit van Haco Holding AG, die ongeveer 1.600 medewerkers telt. De Haco Groep bestaat uit elf bedrijven met 14 vestigingen in Europa, Azië en Noord-Amerika. De in 1922 opgerichte specialist in op maat gemaakte foodproducten produceert o.a. gemaksproducten zoals soepen, kant-en-klaarmaaltijden, graanrepen, instantdranken en koffie. Haco Holding AG voert een groot deel van het installatieonderhoud en van de aanpassingen en optimalisaties zelf uit. Daarbij is Haco toonaangevend op het gebied van creatie, innovatie en klantgerichtheid.

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld