myPNOZ - Het modulaire veiligheidsrelais

Het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ wordt op maat uitgevoerd aan uw vereisten en geproduceerd in partijgrootte 1. Het is eenvoudig in gebruik, flexibel inzetbaar en zorgt met slimme features voor de betrouwbare bewaking van uw veiligheidsfuncties.

Create your safety

  • Individueel
  • Op maat gemaakt
  • Eenvoudig

myPNOZ Creator starten

Meer over myPNOZ Creator

Nieuwe modules - nieuwe mogelijkheden!

We hebben de functies van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ gericht uitgebreid. De extra functies bieden aanzienlijk meer toepassingsmogelijkheden en nog meer flexibiliteit. De focus ligt altijd op maatwerk in de beproefde online tool myPNOZ Creator, en op de eenvoudige inbedrijfstelling en bediening van myPNOZ. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe opties:

Meer veilige ingangen in één module

De ingangsmodule yi5 (PNOZ yi5 8DI variabel) heeft acht veilige ingangen, zodat er minder modules nodig zijn voor hetzelfde aantal veiligheidsfuncties. Dit bespaart kosten en ruimte in de schakelkast. Daarmee zijn nu toepassingen met maximaal 30 veilige 2-kanaals ingangsfuncties per myPNOZ-systeem mogelijk.

Groep OF voor veilige ingangsfuncties

Met de ingangsmodule yi6 (PNOZ yi6 4DI bypass) kan een “groep OF” worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen meerdere met elkaar verbonden veilige ingangsfuncties afwisselend worden gebruikt. Bijvoorbeeld als de toepassing vereist dat gegroepeerde veilige ingangsfuncties in de automatische modus kunnen worden overbrugd met een andere veilige ingangsfunctie in de handmatige modus.

Deurvergrendelingen bewaken en besturen

Met de ingangsmodule yi7 (PNOZ yi7 lock) kan de veilige vergrendeling van deursystemen worden gecontroleerd en bewaakt. Het is optimaal inzetbaar voor hekbewaking met de veiligheidsvergrendelingen PSENmlock en PSENslock. Natuurlijk kan de module ook alle andere standaard veiligheidsvergrendelingen aansturen en bewaken.

Bewaking van verbreek/maakcontact- en eenkanaalssensoren

De ingangsmodule yi8 (PNOZ yi8 4DI NO/NC) is speciaal ontworpen voor het bewaken van sensoren met een verbreek- en een maakcontact, zoals de magnetische veiligheidsschakelaars PSENmag. Het kan echter ook gebruikt worden om eenkanaalssensoren met een testpuls te bewaken, zoals de veiligheidslichtschermen PSENopt 2S/4S.

Combinatie van tijdvertraagde en directe schakelende uitgangen

De uitgangsmodule yo5 (PNOZ yo5 2NO 2NO t) beschikt over vier uitgangen, waarvan twee uitgangen met in- of uitschakelvertraging gecombineerd kunnen worden met twee directe schakelende uitgangen.

Melduitgangen voor eenvoudige diagnose

Alle ingangsmodules (yi) en alle in-/uitgangsmodules (yio) hebben nu een melduitgang om de status van de ingangsfunctie door te geven aan een hogere besturing. Deze status kan worden gebruikt om de ingangsfunctie en andere standaardfuncties te visualiseren en maakt een snellere probleemoplossing en lokalisatie van geactiveerde veiligheidsfuncties mogelijk.

In drie stappen naar uw modulaire veiligheidsrelais

Pictogram myPNOZ You Create

You create

Met de gebruiksvriendelijke myPNOZ Creator kunt u eenvoudig uw eigen myPNOZ samenstellen. U kiest de benodigde veiligheidsfuncties en myPNOZ Creator stelt de optimaal passende hardware samen. Met de simulatiefunctie controleert u uw samenstelling. Als alles klopt, wordt uw myPNOZ met een paar klikken besteld.

  • Individueel
Pictogram myPNOZ We Build

We build

Elke myPNOZ voeren wij op maat uit volgens uw individuele configuratie en voorgemonteerd in partijgrootte 1. Bovendien parametreren wij het volgens uw specificaties, bijvoorbeeld ten aanzien van het type start of de tijdvertraging, voor u. Na een systeemtest wordt uw modulaire relais naar u toegestuurd.

  • Op maat gemaakt
Pictogram myPNOZ You Install

You install

myPNOZ is snel en eenvoudig te installeren. U ontvangt uw inzetbare myPNOZ ready for plug-and-play’. Voor de ingebruikneming is geen software nodig. En ook het de bekabelingswerk is aanzienlijk verminderd.

  • Eenvoudig

De productfeatures

Het modulaire veiligheidsrelais overtuigt met zijn op maat uitgevoerde veiligheid en slimme productkenmerken. Het bestaat uit een kopmodule en maximaal acht uitbreidingsmodules en zorgt voor de veilige bewaking van 2 tot 30 veilige ingangsfuncties zoals noodstop, hekken, vergrendeling veiligheidslichtscherm, tweehanden-IIIA/C en toestemmingsschakelaar.

  • Hogere veiligheidsfunctie en stroomvoorziening via kopmodule
  • Talrijke ingangsmodules, uitgangsmodules en in-/uitgangsmodules beschikbaar
  • Bewaking van machinedelen in onafhankelijke veiligheidszones
  • Aansluiting van modules via BUS-stekker
  • Tot vier veiligheidsingangen per ingangsmodule, optioneel EN/OF met elkaar verbonden
  • Uitgangsmodules met relais- of halfgeleideruitgangen met/zonder tijdvertraging
  • Uitbreiding en vervanging van modules in ingebouwde toestand
  • Diagnose via melduitgangen en LED-indicaties

Vijf redenen voor de toepassing van myPNOZ

Pictogram Kosten besparen

U bespaart kosten
– pay what you need

Uit het grote aantal beschikbare modules selecteert u alleen de myPNOZ Creator met de functies die u echt nodig hebt. Als uw eisen veranderen, kan myPNOZ op elk moment worden aangepast en uitgebreid - dat zorgt voor maximale flexibiliteit.

Pictogram Tijd besparen

U bespaart tijd
– snelle en eenvoudige inbedrijfstelling

U ontvangt uw myPNOZ van ons voorgemonteerd, afgesteld en getest. Klaar voor "plug-and-play" ingebruikneming zonder extra software en zonder ingewikkelde bekabeling.

Pictogram Beschikbaarheid verhogen

U verhoogt de beschikbaarheid van uw installatie
– uitschakelen wanneer dat nodig is

Met myPNOZ kunt u systeemonderdelen onafhankelijk van elkaar in afzonderlijke veiligheidszones bewaken. Het is ook mogelijk om optionele OR-verbindingen tussen ingangsfuncties te verwezenlijken.

Pictogram Fouten voorkomen

U voorkomt fouten
– programmeerkennis is niet nodig

In de myPNOZ Creator definieert u de vereiste veiligheidsfuncties. De myPNOZ Creator kiest automatisch de optimaal passende hardware en de bijbehorende volgorde van de modules.

Pictogram Ruimtebesparend

U bespaart ruimte
– minder modules en een smalle breedte

Elke ingangsmodule bewaakt twee veilige ingangsfuncties, waardoor u minder modules nodig hebt. Bovendien overtuigt myPNOZ door geringe breedtes van respectievelijk 12,5 mm en 17,5 mm.

Flyer myPNOZ

Investeer daarom nu in myPNOZ!

De modulaire veiligheidsrelais myPNOZ maken veiligheidsoplossingen op maat mogelijk: eenvoudig, flexibel, voordelig. Wij hebben de belangrijkste voordelen van het product en van de innovatieve online tool myPNOZ Creator hier voor u samengevat.

Download de flyer!

Zo gebruikt u het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ

Het maakt niet uit of u een kleine toepassing met slechts twee veilige ingangsfuncties of grotere toepassingen met maximaal 16 ingangsfuncties wilt beveiligen.
Het modulaire relais myPNOZ dekt een groot aantal toepassingen en kan in vrijwel elk geautomatiseerde installatie worden gebruikt.

Dankzij de eenvoudige bediening en het modulaire ontwerp kan het modulaire relais op elk moment flexibel worden aangepast en uitgebreid.
Ontdek meer over de functies en mogelijke toepassingen van myPNOZ in onze toepassingsvideo.

Stel nu uw myPNOZ samen!

Meer informatie

Persoon op myPNOZ Creator

Meer informatie over myPNOZ Creator

Lees hier meer over de myPNOZ Creator en het innovatieve bestelproces.

Meer informatie!

 

myPNOZ uitbreidingsmodules

Over de myPNOZ-modules

Lees hier meer over de kenmerken van de module van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ.

Meer informatie!

Flyer myPNOZ

Flyer over myPNOZ downloaden!

In onze flyer hebben we alle informatie over het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ voor u samengevat.

Download de flyer!

Neem vrijblijvend contact op

Hebt u nog vragen over myPNOZ?

Voor vragen over het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ zijn wij er persoonlijk voor u.

Neem nu contact op!

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld