SecurityBridge

Met SecurityBridge aan de veilige kant!

SecurityBridge beveiligt Pilz-besturingen tegen manipulatie

Met SecurityBridge bieden wij een product voor de sector Industrial Security aan. SecurityBridge beveiligt de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 en het automatiseringssysteem PSS 4000 tegen manipulatie door onbevoegde toegang. Zo geeft u spionage en manipulatie geen kans en garandeert u de veiligheid van uw medewerkers en de beschikbaarheid van uw machine!

Beveiliging uitgebreid op industriële automatiseringsnetwerken

Vanaf nu biedt Firewall SecurityBridge u een nieuwe firmware omvattende beveiliging voor industriële automatiseringsnetwerken. Hiermee beveiligt u niet alleen de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000, maar maakt u vanaf nu ook de controle mogelijk via de datacommunicatie van willekeurige, andere deelnemers naast de Pilz-familie. SecurityBridge werd volgens het Secure Development-proces volgens de norm IEC 62443-4-1 ontwikkeld en houdt daarbij rekening met het principe “zones and conduits”.

De omvangrijke diagnosefuncties werden nu met de pakketopname uitgebreid. Hiermee kunt u de datacommunicatie tussen deelnemers uit het beveiligde besturingsnetwerk en het onbeveiligde netwerk toewijzen. Deze toewijzing kan op specifieke communicatiebetrekkingen zijn beperkt, zodat u de gegevens efficiënter kunt analyseren. Dit bespaart u waardevolle tijd bij het diagnosticeren!

Bekijk deze video en kom nu meer te weten over SecurityBridge!

SecurityBridge

SecurityBridge wint GIT Sicherheit Award 2019

GIT Security Award

De Application Firewall SecurityBridge is bij de GIT SICHERHEIT Award op de 3e plaats geëindigd. De prijs werd op 27 november 2018 op de SPS IPC Drives in Neurenberg uitgereikt. 

De GIT SICHERHEIT AWARD wordt nationaal en internationaal gehouden. In zes categorieën konden telkens drie innovatieve producten de meeste stemmen behalen. SecurityBridge deed mee in "categorie A – safety en IT-security in de automatisering, cybersecurity". Hij overtuigde onze klanten, partners, marktdeelnemers en de lezers van de tijdschriften GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY en messtec drives Automation en was 14 andere finalisten de baas.

Zo gebruikt u SecurityBridge

SecurityBridge kan voor de basiseenheid van de PNOZmulti of voor de PLC-besturing PSSuniversal PLC worden geschakeld. Hij fungeert als VPN-server, waarmee een Virtual Private Network (VPN) met een of meerdere client-pc's (configuratie-pc) kan worden opgebouwd. De verbinding tussen pc en apparaat is zodoende beveiligd. Wijzigingen in de configuratie van een project kunnen alleen worden aangebracht door gebruikers die hiertoe geautoriseerd zijn. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang tot het beveiligde netwerk. Op deze manier is de gegevensoverdracht tussen de client-pc en SecurityBridge beveiligd tegen afluisteren en manipulatie.

Bovendien controleert SecurityBridge het procesdataverkeer en bewaakt hij de integriteit van het veiligheidssysteem. Veranderingen in de checksum geven uitsluitsel over veranderingen in de projecten van PNOZmulti en PSS 4000.

SecurityBridge

Voordelen in één oogopslag:

Voordelen met SecurityBridge
  • Bescherming tegen manipulatie van de gegevens door authenticatie- en autorisatiebeheer
  • Verhoogt de beschikbaarheid van de installatie, omdat alleen benodigde gegevens (geautoriseerde configuratie en procesgegevens) worden overgedragen
  • Doorsturen van procesgegevens met lage latentie
  • Ontdekt ongeoorloofde veranderingen aan het project door bewaking van de checksum (CRC)
  • Voorkomt ongeoorloofde toegang, omdat nageschakelde apparaten zich in een beveiligd netwerk bevinden
  • Wijzigingen in de configuratie van een project kunnen alleen worden aangebracht door gebruikers die hiertoe geautoriseerd zijn

Technische kenmerken:

  • Webgebaseerde gebruikersinterface voor eenvoudige configuratie en diagnose en eenvoudig onderhoud
  • Verbinding met het centrale authenticatiesysteem via RADIUS
  • Continue updates onafhankelijk van het besturingssysteem
  • Geïntegreerde digitale in- en uitgangen om bijvoorbeeld de VPN-tunnel te activeren
  • VPN-server voor het opbouwen van een VPN-tunnel voor de veilige gegevensoverdracht
  • USB-poort voor het opslaan en herstellen van de configuratie op een USB-opslagapparaat.
  • LED voor foutmeldingen en diagnose
SecurityBridge

Ons productaanbod: Industrial Security

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be