21 apr. 2023

Probleemloze productie met muting

Als er materiaal via een transportband wordt aan- en afgevoerd, maakt de veiligheidsfunctie Muting een vloeiend productieproces mogelijk. Bij toepassingen zoals het bewaken van transportbanden, het palletiseren of het regelen van de uitloop van pakketten, kunnen zo onnodige stilstandtijden worden voorkomen en wordt de productiviteit verhoogd. De beschikbare mutingarmen voor de veiligheidslichtschermen PSENopt II maken de integratie en montage heel eenvoudig.

Mutingarmen voor integratie van Muting

In combinatie met de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 bieden de veiligheidslichtschermen PSENopt II de veiligheidsfunctie Muting. Dit maakt het materiaaltransport naar en vanuit gevarenzones tijdens de productie en dus een vloeiend productieproces zonder onnodige stilstandtijden mogelijk. De tevens beschikbare mutingarmen vereenvoudigen de integratie en montage aanzienlijk. Door de directe montage op de veiligheidslichtschermen wordt ruimte bespaard en worden aanvullende constructies voorkomen. U kunt de benodigde sensoren bovendien op elke positie langs de mutingarmen monteren - afhankelijk van de benodigde toepassing. Voor L-, T- en X-muting is een complete set beschikbaar. Ideaal voor toepassingen op het gebied van logistiek en verpakken.

Productafbeelding lichtscherm
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld