25 jan. 2023

Veilige bewaking van de kartonnagetoevoer op verpakkingsmachines

Met de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ

Oplossingen voor packaging moeten vaak vooral één taak uitvoeren: de bediener betrouwbaar beschermen. Dat geldt ook voor de bewaking van de kartonnagetoevoer. Hier moet worden voorkomen dat een bediener door de lege materiaaltoevoeropening in de machine kan grijpen en zich daarbij kan verwonden.

Pilz biedt u hiervoor een TÜV-gecertificeerde oplossing tot PL d/Cat. 3 volgens EN ISO 13849-1 of SIL CL 2 volgens EN/IEC 62061 voor de veilige bewaking van de toevoer van verpakkingsmateriaal. Deze oplossing kan daartoe flexibel worden samengesteld en aangepast. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen is voldaan. Twee optische sensoren bewaken de opening van het kartonnagemagazijn. Als zich te weinig dozen in het magazijn bevinden, melden de sensoren deze toestand aan de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ. De machine wordt stilgezet tot het magazijn opnieuw is gevuld met dozen en de productie weer kan beginnen.

Meer over myPNOZ

Voordelen van de oplossing met modulaire veiligheidsrelais myPNOZ en twee optische sensoren:

  • Voorgeconfigureerd oproepbaar middels myPNOZ Creator typesleutel: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 met halfgeleideruitgangen of myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 met relaisuitgangen
  • Plug & play: bedraden - meteen klaar voor gebruik
  • Flexibel: lichte aanpassing mogelijk als nog andere veiligheidsfuncties moeten worden bewaakt
  • Eenvoudig: kan in bestaande toepassingen worden geïntegreerd

Meer informatie:

Veilige bewaking van de kartonnagetoevoer op verpakkingsmachines
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld