Ruim baan voor betrouwbare wisselbesturing

Modernisering zet de toon

De centrale eis voor de retrofit van de wisselbesturingen voor de lightrail- en tramlijnen in verschillende grote Poolse steden was meer veiligheid en betrouwbaarheid. Dit kwam doordat de gebruikte besturingssystemen verouderd waren en gevoelig waren voor temperatuurschommelingen. Op veel plaatsen konden de wissels slechts met 10 km/u worden bereden, wat niet strookte met een aantrekkelijke dienstregeling. De Poolse onderneming ZUE S.A. is expert op het gebied van de modernisering van spoorweginfrastructuur en heeft de modernisering op zich genomen. Ook van de partij: het in de spoorwegsector beproefde automatiseringssysteem PSS 4000. Dit vormt het hart van de oplossing en zorgt voor een veilige en betrouwbare wisselbesturing. En dankzij het modulaire ontwerp en de eenvoudige inbedrijfstelling kon de retrofit parallel aan het lopende spoorbedrijf worden uitgevoerd.

Robuuste en betrouwbare oplossing voor spoorweginfrastructuur

ZUE maakt al sinds 2017 gebruik van het automatiseringssysteem PSS 4000 voor de retrofit van wisselbesturingen: de wissels op de tram- en lightrailbanen kunnen nu onder alle weersomstandigheden veilig worden aangestuurd, omdat de PSS 4000 met zijn temperatuurbestendige modules en elektromagnetische compatibiliteit (EMC) bestand is tegen mechanische belastingen zoals condensvorming en verhoogde trillingen, ook in onverwarmde schakelkasten. Als zich toch een storing of fout voordoet, kan de spoorwegverkeersleider die gemakkelijk detecteren en lokaliseren, dankzij de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu. Met PASvisu heeft hij te allen tijde een overzicht van alle systeemcomponenten en heeft hij uitgebreide mogelijkheden voor onderhoud op afstand. Na de retrofit voldoen de wissels in het netwerk van de Poolse spoorwegexploitanten aan veiligheidsintegriteitsniveau SIL 3. De reizigers profiteren hiervan, aangezien de reistijden op de gemoderniseerde lijnen met 50% zijn verkort.

De voordelen in één oogopslag

  • Meer veiligheid: PSS 4000 draagt de spoorwegspecifieke veiligheidsgoedkeuringen
  • Meer betrouwbaarheid: bedrijfsstoringen of ongevallen als gevolg van foutief ingestelde wissels zijn praktisch uitgesloten
  • Tijdsbesparing: De logische en duidelijke structuur van het automatiseringssysteem versnelde het project van de engineering tot exploitatie en het onderhoud

Verklaring van de klant

"De productkwaliteit en betrouwbaarheid van het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn uitstekend en het systeem wordt reeds in verschillende varianten met succes ingezet door een groot aantal spoorwegexploitanten. Bovendien staat Pilz voor snelle levering, eersteklas support en gekwalificeerd advies!"

Tomasz Szczypek, hoofd Innovatie en engineering bij ZUE S.A.

Over ZUE S.A.

ZUE S.A., dat deel uitmaakt van de ZUE Group, is opgericht in 2002 en is een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van de bouw van infrastructuur voor het openbaar vervoer in Polen. Het bedrijf ontwikkelt concepten en oplossingen in de tram- en spoorwegsector. ZUE S.A. biedt een breed scala van diensten aan op het gebied van nieuwbouw en modernisering van spoorwegnetten, alsmede bovenleidingsystemen voor spoorwegen. Momenteel heeft het bedrijf, met hoofdkantoor in Krakau, meer dan 900 mensen in dienst.

Ons product in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld