Scholings- en leersystemen

De Pilz Education Systems (PES)

Drie personen voor een Pilz Education System (PES)

De Pilz Education Systems PES zijn modulaire scholings- en leersystemen met moderne, industrieel gebruikte componenten. Ze hebben verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties die overzichtelijk zijn gerangschikt op bedieningspanelen. De leersystemen kunnen o.a. worden gebruikt voor praktijkonderwijs op beroepsscholen en universiteiten op het gebied van elektrotechniek.

Met de leersystemen kunnen beginnende elektrotechnici leren hoe ze besturingssystemen moeten programmeren en hoe ze veiligheidsfuncties en algemene automatiseringsfuncties moeten implementeren.

Ontdek ons productaanbod!

Leersystemen voor kennisoverdracht op het gebied van veilige automatisering

De leersystemen zijn een ideaal hulpmiddel voor kennisoverdracht voor stagiairs, leerlingen en studenten en zijn zeer praktijkgericht in het onderwijs. Daarnaast worden de systemen ook steeds meer gebruikt in het volwassenenonderwijs in bedrijven, bijv. voor trainingen.

De scholings- en leersystemen bieden:

  • Implementatie en toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG of Machineverordening 2023/1230
  • Vereisten voor veiligheidsfuncties van machines en installaties volgens DIN EN ISO 13849-1
  • Grondbeginselen van de automatiseringstechnologie
Detailweergave: Modulaire trainings- en leersystemen

Mogelijke toepassingen op scholen en universiteiten

  • Simulatiemodulen voor het praktijkonderwijs in veel segmenten van de machine- en installatiebouw
  • In bedrijf stellen en configureren van veiligheids- en automatiseringsfuncties van machines direct op het systeem
  • Gebruik zowel in het laboratorium als in lokalen
  • Modulaire uitbreiding en eenvoudig vervangen van afzonderlijke modules
  • Inclusief oefeningen, technische documentatie en achtergrondinformatie in het Engels en Duits

Voor de volledige simulatie van een machine is er één module nodig uit de onderstaande productreeks op het gebied van sensoren, logica en actuatoren. Voor elk besturingselement is er een groot aantal uitbreidingsmodules.

Bij het desbetreffende bedieningselement vindt u informatie over welke uitbreidingsmodulen u bij elk bedieningselement kunt gebruiken.

Grafische simulatie van een machine

Combinatiemogelijkheden voor snel leersucces

De bedieningspanelen van de PES kunnen op verschillende manieren met elkaar gecombineerd worden, zodat u zelf kunt bepalen welke sensorboards aan welke logica- en actuatorboards gekoppeld worden.

Deze bedieningspanelen kunnen worden gebruikt om een compleet installatiemodel te creëren dat zowel automatiserings- als veiligheidsfuncties bevat.

Productafbeelding: Bedieningspanelen van de Pilz Education Systems

Ons productaanbod: Kies uw Pilz Education System!

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld