Gebruikte machines kunnen een goed alternatief zijn voor nieuwe machines. Maar waar moet u bij gebruikte machines op letten om ze veilig te kunnen blijven gebruiken? Wij beantwoorden twee kenmerkende vragen voor u en laten u eenvoudige realisatiemogelijkheden zien.
25 jun. 2021
Dit moeten exploitanten in acht nemen bij gebruikte machines
Mag een gebruikte machine in de EU ook zonder CE-markering worden gebruikt?
Ja, dat is zeker mogelijk. Veel machines die vóór 01-01-1995 voor het eerst in de handel zijn gebracht en sindsdien alleen gemoderniseerd resp. niet ingrijpend gewijzigd zijn, kunnen ook nu nog zonder CE-markering worden gebruikt. Bij deze machines moet echter in elk geval kunnen worden aangetoond dat ze zich in veilige bedrijfstoestand bevinden.
Moet een gebruikte machine worden opgewaardeerd naar de nieuwste stand van de techniek? De eisen inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid kunnen vaak slechts tegen hoge kosten worden gerealiseerd.
Verordeningen zoals de "Betriebssicherheitsverordnung" in Duitsland kennen vaak geen verplichting om gebruikte machines om te bouwen. Onderdelen die vervangen worden aan de gebruikte machine, moeten echter voldoen aan de huidige stand van de techniek. Machineveiligheid heeft altijd voorrang, niet in de laatste plaats om letsel bij werknemers koste wat kost te voorkomen. Maar "stand van de techniek" betekent niet dat alleen de nieuwste technologie en componenten kunnen worden gebruikt. Het betekent veeleer dat beproefde veiligheidsoplossingen moeten worden geïmplementeerd. Hier hebben onze specialisten voordelige oplossingen met maximale veiligheid voor u paraat.
Hebt u nog vragen?
Onze experts ondersteunen u graag bij het veilige gebruik van uw machines en installaties.
Pilz-dienstverlening voor automatisering, installatie- en machineveiligheid
Training "Risicovrij inkopen van machines"
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]