Veiligheid voor vuur en vlam

Efficiënt branderbeheer voor ovens voor warmtebehandeling

Aksoylar Robotik, fabrikant van productieovens, had bij een retrofit als doel om zijn rolgloeioven met het oog op bediening, bewaking en veiligheid op de huidige stand van de techniek te brengen. Met het tot dusver gebruikte branderbeheer konden de besturingseenheden van de afzonderlijke ovens niet aan elkaar worden gekoppeld. Bovendien konden status-, proces- en diagnosegegevens niet uniform worden weergegeven en foutmeldingen niet snel worden toegewezen en verholpen, hetgeen wel gewenst was.
Met de veilige kleine besturing PNOZmulti 2, die is aangepast aan de speciale behoeften van ovens voor warmtebehandeling, kunnen klanten van Aksoylar Robotik nu meerdere branders en de complete stookinstallatie in één systeem veilig bewaken en tegelijkertijd besturen.

Geweldige multitasking: de burner onder de besturingen

De met meerdere branders uitgeruste rolgloeiovens van Aksoylar voor de specifieke warmtebehandeling van metalen, zoals staal en aluminium, moeten flexibel in een groot aantal industriële toepassingen kunnen worden gebruikt. Aksoylar Robotik koos daarom voor de volgende oplossing: de veilige bewaking van afzonderlijke branders en de gelijktijdige besturing van de complete stookinstallatie via de Burner-oplossing – oftewel via één veiligheidssysteem. Want via de software-functiebouwsteen van de kleine besturing, die de geavanceerde functionaliteit van een branderautomaat elektronisch simuleert, kunnen specifieke brandertoepassingen eenvoudig worden geconfigureerd: bijvoorbeeld typische eisen zoals de besturing van veiligheids-, ontstekings- en ontluchtingskleppen of de bewaking van verbrandingsluchtdruk, vlammen, ontsteking en nog veel meer. Het resultaat: een veilige werking van de branders, stabiele processen en vooral hoogwaardige productieresultaten in de rolgloeioven.

De voordelen in één oogopslag

  • Economische oplossing: besturing van alle branders met één centrale veiligheidsbesturing
  • Centraal beheerde communicatieondersteuning voor volledige controle over processen, status en diagnose
  • Breed scala aan branderoplossingen voor nieuwe toepassingsmogelijkheden bij de klant

Verklaring van de klant

"PNOZmulti 2 m B1 Burner was voor ons de favoriet, omdat we hiermee een veilig verbrandingsproces garanderen. Onze klanten kunnen met deze oplossing alle branders in één systeem besturen, waardoor ze veel economischer, gebruiksvriendelijker en flexibeler dan alle eerder geïnstalleerde varianten is."

Şaban Özdemir, Senior Automation Engineer bij Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Over Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina, opgericht in 1988 en gevestigd in Istanbul, produceert geautomatiseerde productieovens, verbrandingsinstallaties, verbrandingslas- en inductielasmachines alsmede keramische ovens voor een breed scala aan industrieën. Dit familiebedrijf in de tweede generatie heeft op dit moment 220 medewerkers in dienst, die zich bezighouden met het plannen, ontwerpen en implementeren. Aksoylar focust zich daarbij op innovatieve, efficiënte en veilige oplossingen voor alle technische eisen aan industriële installaties.

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld