6 nov. 2023

IO-Link Safety

Veilig tot in het veld communiceren – in één systeem

Met IO-Link Safety is het fabrikantonafhankelijke, gestandaardiseerde communicatiesysteem IO-Link nu ook beschikbaar voor de functionele veiligheid. De veilige en gestandaardiseerde punt-tot-punt-communicatie maakt de integratie van veiligheidssensoren en -actuatoren in elk bestaand veldbussysteem mogelijk. IO-Link Safety is wereldwijd gestandaardiseerd in de IEC 61139-2 en biedt maximale veiligheid tot en met PL e volgens EN ISO 13849-1 (of SIL 3 volgens IEC 61508/62061).

Logo met een zwarte cirkel, symbolen en tekst

Als expert op het gebied van veilige automatisering presenteren wij op de SPS 2023 een compleet IO-Link Safety-systeem met master en sensoren als noviteit op de markt. Behalve de eerste apparaten met IO-Link Safety-functionaliteit zoals de veiligheidslichtschermen PSENopt II advanced IOLS en de bedieningseenheid PITgatebox IOLS presenteren wij ook onze IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Een economische en flexibele totaaloplossing die de integratie in machines en installaties vereenvoudigt en het prestatievermogen verhoogt.

Als interface met de veiligheidsbesturing maakt de IO-Link Safety Master de bidirectionele communicatie tot op veldniveau mogelijk. Behalve IO-Link Safety-apparaten kunnen ook IO-Link-sensoren en -actuatoren alsmede klassieke veiligheidssensoren worden aangesloten. De IO-Link Safety-veiligheidssensoren leveren belangrijke statusinformatie en bieden meer mogelijkheden op het gebied van intelligente diagnose. De apparaten kunnen onafhankelijk van elkaar geïdentificeerd en geparametreerd worden, hetgeen de vervanging vereenvoudigt en stilstandtijden reduceert.

De voordelen:

  • Kostenverlaging en productiviteitsverhoging:
    IO-Link Safety-apparaten worden automatisch geïdentificeerd en parameters zodoende direct overgenomen. Hierdoor kunnen componenten eenvoudiger worden vervangen en worden stilstandtijden van machines en installaties als gevolg van reparaties gereduceerd. Bovendien zijn er minder apparaattypes nodig, waardoor de aanschaf minder complex is en er ruimte in het magazijn ontstaat.
  • Innovatieve machineconcepten:
    door de continue communicatie met elke sensor en actuator is een slimme gegevensanalyse mogelijk. Dit vergroot de mogelijkheden voor het ontwikkelen van genetwerkte machines en installaties; thema's zoals Industrie 4.0 kunnen met IO-Link Safety heel eenvoudig en fabrikantonafhankelijk tot op sensorniveau worden geïmplementeerd.
  • Kortere inbedrijfstellingstijden:
    de IO-Link Safety-communicatie verloopt via niet-afgeschermde kabels. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in de industrie gangbare aansluitstekkers. Dit bespaart tijd en moeite bij het vervangen van apparaten.
  • Economisch onderhoud:
    intelligente IO-Link-apparaten beschikken over diagnosefuncties. Hierdoor zijn er nieuwe, proactieve reparatie- en onderhoudsconcepten mogelijk
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld