Retrofitkennis afgetapt

"Safety first"

Voor Brau Union Österreich is "safety first" het belangrijkst bij het werken: bestaande installaties en processen worden regelmatig aan een veiligheidscontrole onderworpen. Zo ook een sinds 1993 in gebruik zijnde fustenreinigings- en vulinstallatie voor herbruikbare fusten die maar liefst 700 fusten per uur van bierresten ontdoet en opnieuw vult. In het kader van de retrofit van de besturing moesten de mogelijkheden tot ingrijpen in de machine opnieuw beoordeeld en gevalideerd worden. Behalve het advies - over welke normen op dit moment moeten worden nageleefd - en de controle van de aanwezige veiligheidsuitrusting en van de noodstopketen nam Pilz ook de analyse van mogelijke gevarenbronnen voor zijn rekening en beval het geschikte blokkeerinrichtingen en een aangepast beveiligingsconcept voor de installatie aan.

Ook praktisch

Bij de fustenreinigings- en vulinstallatie is het belangrijk dat een deel van de beschermingswand makkelijk kan worden verwijderd, zodat het onderhoudspersoneel voor servicewerkzaamheden met een vorkheftruck bij de in het midden geplaatste mediaverdeler kan komen. Om aan deze eis te voldoen, werd er gekozen voor het gebruik van mobiele hekken. De oplossing omvat ook een nieuw toegangsbeheersysteem, dat ervoor zorgt dat alleen de geautoriseerde bediener de mogelijkheid heeft om een verholpen storing te bevestigen of het systeem weer in bedrijf te stellen. Oorspronkelijk aanwezige lichtschermen werden vervangen door hekken. Brau Union Österreich maakte optimaal gebruik van het adviesaanbod van Pilz - van de analyse van potentiële gevaarlijke plekken met het definiëren van tegenmaatregelen tot en met de realisatie en veiligheidsvalidering volgens internationale veiligheidsrichtlijnen en -normen zoals EN ISO 13849, IEC 62061 en IEC 61508.

De voordelen in één oogopslag

  • Uitgebreid serviceaanbod: van de risicoanalyse en het uitvoeren van de retrofit tot de validering
  • Onderhoud zonder zorgen: de installatie voldoet aan alle momenteel geldende veiligheidsvoorschriften.
  • Veilig en praktisch: mobiele hekken vergemakkelijken de toegang tot de machine. Een modern toegangsbeheersysteem zorgt voor de nodige safety en security.

Verklaring van de klant

"We scholen ons weliswaar continu bij op het gebied van safety, maar als je niet elke dag met deze dingen te maken hebt en je de wetten hieromtrent niet in de gaten houdt, is het moeilijk om up-to-date te blijven. Daarom vertrouwen we in dit opzicht op de knowhow en expertise van Pilz."

Andreas Schmutz, hoofd Installatietechniek

Over Brau Union Österreich

In totaal levert Brau Union Österreich meer dan vijf miljoen hectoliter bier per jaar. Ongeveer een vijfde daarvan is afkomstig uit de brouwerij in Wieselburg, die het breedste portfolio van alle brouwerijen binnen het concern heeft. Binnen het Heineken-concern is de vestiging in Wieselburg de Oostenrijkse vestiging waar de meeste 0.0 bieren, oftewel bieren met 0,0 procent alcohol, worden geproduceerd. In totaal kunnen de producten bij de vestiging in Wieselburg in 130 verschillende soorten verpakkingen worden gebotteld.

Onze service in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld