Het gebruik van Automated Guided Vehicles (AGV), AGV-systemen en Industrial Mobile Robots (IMR) wordt steeds belangrijker. Dit is met name het geval sinds ze nog autonomer, flexibeler en onafhankelijker van de vaste infrastructuur waarin ze worden gebruikt zijn.
De training biedt uitgebreid inzicht in het juiste gebruik van AGV of AGV-systemen op de werkplek. U krijgt alle benodigde informatie over de belangrijkste eisen aan de veiligheid van AGV.
Bovendien geven wij u tijdens de training een gedetailleerd overzicht van de functionaliteit van Automated Guided Vehicles (AGV), AGV-systemen en Industrial Mobile Robots (IMR) en van het risico dat ontstaat wanneer een of meerdere AGV's of IMR in een bestaand systeem worden geïntegreerd. De risico's van zulke systemen onderscheiden zich vooral door de mobiele eigenschappen van de risico's van conventionele machines. Tijdens de training leert u daarom ook wat de typische maatregelen voor risicoreductie zijn en hoe de meest uiteenlopende veiligheidsstrategieën worden toegepast.
Veiligheidseisen aan en integratie van Automated Guided Vehicles
Doelstelling
Inhoud
Juridisch kader
- Inleiding in de basisbegrippen/definities en in het juridisch kader alsmede in voor AGV relevante normen en veiligheidsaspecten
- Speciale voor AGV geldende wetten en normen:
- ISO 3691-4 en EN 1175
- Correlatie tussen de normen
- Risicobeperking
- Rollen en verantwoordelijkheden van fabrikanten, robotintegratoren en exploitanten
Automated Guided Vehicle (AGV)
- Significante gevaren van de AGV inclusief de bijbehorende eisen uit de AGV-specifieke normen:
- Reglementair gebruik van de AGV
- Navigatie en vermijden van botsingen
- Aandrijfsysteem
- Veiligheidsrelevante onderdelen van het besturingssysteem
- Elektrische veiligheid
- Overige gevaren
- Bewegingsbeveiliging en hanteren van lasten door AGV:
- Veiligheidsmaatregelen voor het reduceren van risico's en voorwaarden voor de beveiliging
- Gebruik van laserscanners en andere apparaten voor het detecteren van personen/obstakels en de functionaliteit ervan
- Eisen aan de verificatie
Groep AGV-systemen
- Veiligheidseisen bij het gebruik van een AGV-systeem volgens ISO 3691-4
- Risicobeoordeling voor AGV-systeem in de toepassing
- Indeling van de werkplek in zones (operationele zone, gevarenzone, beperkte zone en gesloten zone)
- Bescherming van personen tegen de gevaren van een AGV-systeem
- Beheren van het restrisico bij AGV-systemen
- Integratie en installatie van het AGV-systeem
- Gebruik en onderhoud van het AGV-systeem
- Praktijkvoorbeelden van veiligheidseisen aan systemen
Doelgroepen
Deze training is met name bedoeld voor fabrikanten, integratoren en gebruikers van AGV met een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van AGV. Bovendien is de training speciaal afgestemd op personen die in de dagelijkse praktijk verantwoordelijk zijn voor de machineveiligheid van nieuwe en bestaande AGV, zoals:
- Installatie-ingenieurs
- Personen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid
- Projectingenieurs
- Onderhoudspersoneel
- Technisch managers
Uw voordelen
- Leren van de juiste toepassing en implementatie van relevante normen en richtlijnen alsmede van de beproefde technische procedures voor de integratie van AGV-systemen in een industriële omgeving
- Beheren van het risico dat ontstaat door de installatie en toepassing van Automated Guided Vehicles in de productiehal
- Behaal concurrentievoordelen bij het gebruik van AGV-systemen door de juiste veiligheidstechnologieën toe te passen
- Beoordeel en evalueer uw bestaande installaties ten aanzien van de veiligheid van AGV-systemen
Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ’persoonlijk verzoek’ in te dienen.
Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.
Uw individuele aanvraag
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]