Veiligheidslichtschermen

De ideale toegangsbeveiliging

Productfoto groep veiligheidslichtschermen

Met onze veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II beschermt u uw medewerkers en uw productiegoederen – veilig, efficiënt en economisch. Een onzichtbaar infrarood beschermingsveld beschermt de gevarenzones en maakt een optimale toegangsbeveiliging mogelijk. Ideaal voor productieprocessen waarbij actief moet worden ingegrepen.

Profiteer van een breed scala van veiligheidslichtschermen en totaaloplossingen in combinatie met de veiligheidsbesturingen van Pilz en onze diepgaande, jarenlange knowhow op het gebied van veilige automatisering.

Veiligheidslichtschermen voor een veilige ingreep in het productieproces

Speciaal voor toepassingen waarbij regelmatig materiaal wordt toe- en afgevoerd of het toegangspunt zich direct in de gevarenzone bevindt, maken contactloze beschermingsmiddelen zoals veiligheidslichtschermen een veilige en flexibele ingreep in het productieproces mogelijk.

Aangebracht op de toegangen en ingreeppunten bewaken de veiligheidslichtschermen PSENopt / PSENopt II de gevarenzone. Als een persoon of object zich in het beveiligingsveld bevindt, wordt de lichtstraal onderbroken en wordt er onmiddellijk een veilig uitschakelcommando geactiveerd. Aan de hand van de LED's kan de bediener de belangrijkste voor de machinestop verantwoordelijke oorzaken analyseren en zo stilstandtijden voorkomen. Functies zoals muting, blanking en cascadering bieden veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

De lichtschermen van Pilz zijn daarom geschikt voor talrijke branches en toepassingen, zoals handwerkplekken, toegangsbeveiliging op transportbanden of materiaalhandling naast robots.

Voordelen van de veiligheidslichtschermen

Productfoto lichtschermen
  • Barrièrevrije en veilige toegang
  • Verhoogde productiviteit door kortere stilstandtijden
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Individuele configuratie van de beveiligingsvelden
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via LED's.

Hoge productiviteit en veiligheid

  • Lichtschermen type 2, type 3 en type 4 goedgekeurd volgens EN/IEC 61496-1/-2
  • Vinger-, hand- en lichaamsbescherming tot PL e
  • Ruimtebesparend dankzij korte reactietijden en compact formaat
  • Variabele lengtes van 150 tot 1800 mm
  • Rendabele totaaloplossing met veilige besturingstechniek.
Productfoto lichtschermen

Uw veilige totaaloplossing met veiligheidslichtschermen van Pilz

Combineer de veiligheidslichtschermen PSENopt (II) met onze veilige kleine besturing PNOZmulti 2. Diagnosemeldingen kunnen bij PNOZmulti 2 met een paar klikken worden geactiveerd. Bovendien kan de PNOZmulti 2 op alle gangbare communicatie- en automatiseringsomgevingen worden aangesloten.
Onze Pilz veiligheidsexperts ondersteunen u bij de integratie in uw installatie, bijvoorbeeld bij de risicobeoordeling en conformiteitsverklaringen, en met een veelzijdig trainingsaanbod.

Productafbeelding PNOZmulti en PSENopt

Veiligheidslichtschermen voor bescherming van vingers, handen en lichaam

Van veiligheidslichtschermen voor lichaamsbescherming tot veiligheidslichtschermen voor vingerbescherming omvatten de productreeksen PSENopt en PSENopt II het complete portfolio. Of het nu voor ruimtekritische toepassingen is of met uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering: Pilz biedt u de juiste veiligheidslichtschermen voor uw eisen.

  • Veelzijdige functies zoals terugkoppelcircuitbewaking, reset, bevestiging en diagnose
  • Meer veiligheid dankzij afwezigheid van blinde zones
  • Uitgebreide toepassingen met muting, blanking, cascadering
  • Eenvoudige en snelle montagemogelijkheden met passende montagekits
Productafbeelding PSENopt
Productafbeelding PSENopt II
Productafbeelding fotocellen

PSENopt – Hoge flexibiliteit voor individuele eisen

De veiligheidslichtschermen uit de PSENopt-serie zijn optimaal geschikt voor machines met cyclische interventies en inzetbaar voor toepassingen tot PL c (type 2) en PL e (type 4). Naast de Basis-lichtschermen bieden de PSENopt Advanced lichtschermen extra functies zoals muting, blanking en cascadering. Voor ruimtekritische toepassingen zijn de smalle veiligheidslichtschermen PSENopt slim met een geïntegreerde cascadeerfunctie beschikbaar.

PSENopt II – Maximale veiligheid in zware industriële omgevingen

Flexibele toepassingsmogelijkheden, snelle installatie, geen dode zones en een schokbestendigheid van 50g maken de PSENopt II ideaal voor gebruik in zware industriële omgevingen – zelfs in extreem koude (tot -25 °C) of stoffige productieomgevingen. Behalve de eerste veiligheidslichtschermen van type 3, die vooral geschikt zijn voor toepassingen tot PL d, zijn er ook type 4-varianten verkrijgbaar. Met hun 5-polige aansluiting kunnen ze rechtstreeks aan de decentrale module PDP67 worden aangesloten. Bij de ruimtelijke indeling van de veiligheidslichtschermen bent u niet aan grenzen gebonden: Dankzij codering kunt u de lichtschermsensoren ook dicht bij elkaar plaatsen.

Fotocellen – Betrouwbare objectdetectie

De fotocellen maken een betrouwbare objectdetectie mogelijk bij het detecteren van verschillende verpakkingsmaterialen. In combinatie met onze veilige besturingstechniek krijgt u een veilige bewaking van de kartonnagetoevoer.

Pilz Safety Distance Calculator

Bepaal de juiste veiligheidsafstand direct in de online tool!

Voor de veilige werking van een installatie is de veiligheidsafstand doorslaggevend. Met de Pilz Safety Distance Calculator berekent u snel en eenvoudig de benodigde afstand berekenen en ontvangt u online uw resultaat en de passende producten om uw machine te beveiligen.

Nu berekenen

Meer informatie

Hebt u ondersteuning nodig bij de risicobeoordeling van uw installatie? Onze veiligheidsexperts ondersteunen u bij uw individuele veiligheidsconcept, zoals risicoanalyse, CE-markering van uw installatie of inspectie, en met een groot aantal nuttige trainingen.

Ons productaanbod: Veiligheidslichtschermen en fotocellen

Veiligheidslichtscherm voor lichaamsbescherming

Veiligheidslichtscherm voor lichaamsbescherming

Beveilig op efficiënte wijze grote toegangen met de eenstraals- en meerstraals-veiligheidslichtschermen PSENopt (II). Door hun grote bereik zijn ze ideaal voor gebruik als buitenste afbakening van een zone.

Lichaamsbescherming
Veiligheidslichtscherm voor handbescherming

Veiligheidslichtscherm voor handbescherming

Dankzij het fijnmazige stralenveld kunnen de veiligheidssensoren dicht bij de gevarenzone worden geplaatst. Dit maakt de PSENopt (II) bij uitstek geschikt voor gebruik op productie-installaties met beperkte ruimte.

Bescherming van de handen
Veiligheidslichtscherm voor vingerbescherming

Veiligheidslichtscherm voor vingerbescherming

Toepassingen met open ingreepzones of waarbij direct in de gevarenzone wordt gewerkt, kunnen met de veiligheidslichtschermen PSENopt (II) barrièrevrij worden beveiligd. Snelle reactietijden en een zeer hoge resolutie maken de kleinst mogelijke afstand tot de gevarenzone mogelijk.

Vingerbescherming
Fotocellen

Fotocellen voor objectdetectie

Optische sensoren maken een betrouwbare detectie van objecten mogelijk. De fotocellen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de verpakkingsindustrie om de aanvoer van kartonnen dozen betrouwbaar te bewaken.

Fotocellen
Accessoires PSENopt en PSENopt II

Accessoires veiligheidslichtschermen

Met de uitgebreide accessoires voor de veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II kunt u de optische sensoren optimaal in uw installatie integreren. Van beschermingszuilen, keerspiegels en muting-sets tot de juiste aansluittechniek, er staat u een breed scala van nuttige opties ter beschikking.

Accessoires PSENopt en PSENopt II
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld