Get on track for Rail 4.0!

Digitalisering in het spoorvervoer

Digitalisering

Het spoorvervoer heeft behoefte aan digitalisering: voor de modernisering van verouderde installaties, voor het vergroten van de capaciteit en betrouwbaarheid en voor uiterst nauwkeurig onderhoud en zeer precieze instandhouding waarbij hulpbronnen worden bespaard. Wij ondersteunen u met beproefde veiligheidsoplossingen voor de eisen die de digitalisering van de spoorwegindustrie met zich meebrengt.

Wij zijn een van de pioniers van het industriële digitaliseringsoffensief Industrie 4.0 en passen deze ervaring toe in onze oplossingen voor de spoorwegautomatisering. In standaardtoepassingen zoals spoorwegovergangen, als vervanging voor verouderde relaistechniek, maar ook in compleet nieuwe toepassingen waarvoor u nog geen oplossing hebt.

Waarom is Pilz uw perfecte partner?

Veiligheidsexpert

Wij zijn veiligheidsexpert:

  • Wij passen onze kerncompetentie veiligheid toe in onze oplossingen voor de veilige spoorwegautomatisering.
  • Wij bieden een beproefde veiligheidsoplossing voor toepassingen in het spoorvervoer die maximaal SIL 4 vereisen.
  • Het automatiseringssysteem PSS 4000-R bestaande uit PLC-besturing en tal van elektronicamodulen voldoet aan de volgende CENELEC-normen: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 en EN 45545
 Aanbieder van oplossingen

Wij zijn aanbieder van oplossingen:

  • Van de hardwarecomponent tot de complete oplossing. Wij ondersteunen u bij het ontwerp en de engineering
  • Ons flexibele automatiseringssysteem is ook een ideale basis voor nieuwe toepassingen van het multimodale transport en bij het onderhoud, bijvoorbeeld voor de bewaking van kranen, voor toegangscontroles op bedrijfsterreinen of voor veilige besturingstaken in onderhoudswerkplaatsen

 

Digitaliseerder

Wij zijn digitaliseerder:

  • Onze oplossingen zijn modulair opgebouwd en onderling koppelbaar en kunnen daardoor exact aan uw eisen worden aangepast
  • Wij ondersteunen het werk van EULYNX, een organisatie van West-Europese spoorwegbeheerders die zich tot taak heeft gesteld om uniforme standaarden voor nieuwe, modulaire seinhuistechniek te ontwikkelen en beschikbaar te stellen

Partners en referenties:

Wij zijn lid van:

Bekijk hier een overzicht van de projecten die wij al succesvol hebben gerealiseerd.

Onze succesverhalen

Pilz is partner van EULYNX

Organisatie EULYNX

De organisatie EULYNX kiest voor gestandaardiseerde interfaces en daarmee voor de uitwisselbaarheid van componenten voor de besturings- en veiligheidstechniek. In het bijzonder moeten modulen van verschillende fabrikanten tot één systeem kunnen worden samengevoegd. Wij ondersteunen deze organisatie met onze knowhow op het gebied van veiligheidstechniek.

Momenteel zijn wij bezig met een onderzoeksproject waarin wij onderzoeken hoe de besturing van ons automatiseringssysteem PSS 4000-R als object controller voor een wissel kan communiceren met een besturing van een andere fabrikant. Daarbij ondersteunen onze systemen de RaSTA-standaard.

Meer over EULYNX

Als u nog vragen hebt, informeer u dan hier of neem op elk moment contact met ons op!

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld