Toegangsautorisatiesysteem PITreader S: gebruik bij HT Robotics

Authenticatie mobiel opgelost – duidelijke gebruikersgroepen voor mobiel werkstation

HT Robotics heeft een mobiel werkstation ontwikkeld voor het efficiënt laden en lossen van CNC-machines. Afhankelijk van de productiebehoeften wordt het binnen de fabriek naar verschillende gereedschapsmachines verplaatst. Het eiland bestaat uit een station met een afneembare trolley voor het laden en lossen van vormstukken, een collaboratieve robot en een bedieningspaneel. Naast de beveiliging van het mobiele werkstation was HT Robotics op zoek naar een manier om de toegang voor drie verschillende operators (onderhoudsmonteur, supervisor, operator) te regelen. Deze taak wordt uitgevoerd door het modulair opgebouwde toegangsautorisatiesysteem PITreader S.

Met modulariteit naar een mobiele veiligheidsoplossing

Door het regelen van de toegang tot het mobiele werkstation van HT Robotics wordt gegarandeerd dat alleen geautoriseerd bedieningspersoneel het mobiele werkstation kan bedienen. Met het toegangsautorisatiesysteem PITreader S worden daardoor kritieke situaties als gevolg van verkeerde bediening voorkomen. De onderhoudsmonteur mag bijvoorbeeld handmatige ingrepen uitvoeren, de supervisor mag codes en productiesequenties aanmaken en de operator mag de productiecyclus starten of stoppen. Bovendien is er met de veiligheidslaserscanner PSENscan een flexibele gebiedsbewaking rondom het mobiele werkstation gerealiseerd: PSENscan identificeert een operator als deze dichterbij komt en stuurt de informatie door om de snelheid van de cobot aan te passen. Als het werkgebied weer vrij is, keert de cobot terug naar volle snelheid. Deze functies worden met het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ bestuurd, omdat deze verwerkingseenheid eenvoudig en snel inzetbaar is. HT Robotics biedt zijn klanten zo een flexibel inzetbaar werkstation inclusief een holistisch veiligheidsconcept – en garandeert daarmee de productiviteit bij het vullen van CNC-machines.

De voordelen in één oogopslag

  • Alle componenten van de veiligheidsoplossing ondersteunen de flexibele benadering van het werkstation
  • Minder uitvaltijd, omdat alleen geschoold personeel toegang tot het systeem heeft
  • De communicatie van PITreader S met verschillende systemen vindt plaats via OPC UA

Verklaring van de klant

Deze toepassing maakt het gebruik van de machine via een centrale toegang mogelijk. Daarbij is het systeem volledig flexibel: met PITreader kan de machine de werking veranderen, van de manipulator en de afwerking tot de kwaliteitscontrole. Drie taken in één oplossing dus.

Paolo Bertello, projectmanager bij HT Robotics

Over HT Robotics

HT Robotics is een bedrijf dat deel uitmaakt van de Protech Groep. Het beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in verschillende segmenten van de industriële automatisering, met de industriële procesbesturing en met het creëren van geautomatiseerde systemen met behulp van collaboratieve robots. Het aanbod varieert van technisch advies voor haalbaarheidsstudies, het ontwikkelen van innovatieve projecten en het ontwerpen en ontwikkelen van automatiserings- en roboticatoepassingen tot processimulaties en rapid prototyping van componenten.

Ons product in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld