Bij Mosburger GmbH, een Oostenrijkse producent van kartonnen verpakkingen, bestond een groot potentieel gevaar voor de bediener bij het vervangen van honderden kilo's zware papierrollen voor de productie van golfkarton – hierbij moest namelijk met de hand in het proces worden ingegrepen. Om dit gevaar tot een minimum te beperken, koos Mosburger voor een uitgebreide veiligheidsoplossing bestaande uit het automatiseringssysteem PSS 4000 en de hekschakelaar PSENcode.
Hier loopt de productie op rolletjes!
Rondom veilig en tegelijkertijd productiever
De loodzware papierrollen gaan vanuit het magazijn naar de bedieningszone van de productielijn, want de productielijn is vanwege ruimtegebrek "verkeerd om" opgebouwd. Om deze reden moet elke rol handmatig door een bediener worden geplaatst, hetgeen gepaard ging met een flink prestatieverlies. Daarom was de productielijn om infrastructurele redenen teruggezet van automatisch naar handmatig bedrijf. Een praktische – lees: manipulatiebestendige – complete automatiseringsoplossing moest de productielijn weer productief en tegelijkertijd veilig voor de bediener maken. Het totaalpakket bestaande uit softwaretools, diagnose- en visualiseringssystemen alsmede automatiseringsoplossingen van de sensoren en de besturing tot de actuatoren heeft Mosburger overtuigd. Vandaag de dag zorgt het hart van de oplossing, het automatiseringssysteem PSS 4000, in combinatie met de gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode voor de geautomatiseerde veiligheid. Daarbij komen nog slankere arbeidsprocessen en korte stilstandtijden.
De voordelen in één oogopslag
- Verhoogde productiviteit: kortere rolwisselcycli dankzij veilige totaaloplossing met PSS 4000
- Lage investeringskosten, die dankzij kortere stilstandtijden binnen drie jaar zijn terugverdiend
- Manipulatiebestendige oplossing: omvangrijk, praktisch veiligheidsconcept zorgt voor veiligere arbeidsprocessen
"De samenwerking met Pilz is heel goed gegaan – van de engineering tot in de uitvoeringsfase. De afstemming en communicatie met de experts van Pilz zijn goed verlopen. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat dat van een leien dakje gaat."
Over Mosburger GmbH
Het bedrijf Mosburger GmbH, dat deel uitmaakt van de Dunapack Packaging Division van de Oostenrijkse Prinzhorn Holding, produceert in Straßwalchen individueel en naar de wensen van de klant ontworpen kartonnen verpakkingen van golfkarton. Dit bedrijf heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van onderdelenfabrikant tot aanbieder van oplossingen.
Onze producten in de toepassing
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]