De Oostenrijkse parketfabrikant Scheucher plant niet alleen duurzaam als het gaat om het onderhoud van zijn machinepark. Dit bedrijf heeft op de eigen productieafdeling daarom een van zijn bestaande freesmachines aan een complete retrofit onderworpen, waarbij een volledig duurzame veiligheidsoplossing het doel was. Scheucher was onder de indruk van de holistische benadering van Pilz: een veelomvattende service van de veiligheidsinspectie van het machinepark en de risicoanalyse tot de systeemintegratie en verificatie.
Duurzame veiligheid gewoon op het parket getoverd
Branchespecifieke en veilige oplossing
Aanvankelijk moest alleen "heel onschuldig" een transportketting van de freesmachine worden vervangen. Maar aangezien ook de besturing niet meer voldeed aan de huidige normen, koos Scheucher geheel in de geest van duurzaamheid voor een uitgebreide revisie: retrofitten in plaats van nieuw kopen! De complete oplossing moest bovendien rekening houden met de individuele uitdagingen van de houtverwerkende industrie: het verhoogde brandgevaar door de toename van rondvliegende vonken. De machine moet veilig en te allen tijde toegankelijk zijn. Met de knoppenunit PITgatebox en het heksysteem PSENmlock wordt de gevarenzone van de freesmachine nu weliswaar vergrendeld, maar de vergrendeling is in omgekeerde richting geïnstalleerd – de machine blijft toegankelijk. Extra lichtschermen PSENopt II completeren deze branchespecifieke oplossing. Bovendien bespaart de retrofit ongeveer 80 procent energie: waar voorheen tien motoren stationair draaiden, draaien nu alleen de motoren die nodig zijn.
De voordelen in één oogopslag
- Retrofit uit één hand – van de veiligheidsinspectie en risicoanalyse tot de systeemintegratie en verificatie.
- Branchespecifieke oplossing: de vergrendeling is andersom geïnstalleerd. Zo is de machine te allen tijde toegankelijk.
- Duurzaam pluspunt: door de ombouw bespaart de freesmachine ongeveer 80 procent energie.
Verklaring van de klant
"We hadden de desbetreffende deeltaken ook door vier, vijf verschillende gespecialiseerde bedrijven kunnen laten uitvoeren, maar we wilden één aanspreekpunt, alles van één leverancier. De vertrouwensbasis is belangrijk. Vaak krijg je helemaal geen ondersteuning en je bent meestal beter af als je de handleiding leest. Daarom zullen we bij het volgende project absoluut met Pilz samenwerken.
Over Scheucher Holzindustrie GmbH
Parketvloeren van eiken-, kersen- of notenhout, waaronder heel bijzondere productcreaties, zijn het handelsmerk van Scheucher Parkett. Dit Oostenrijkse familiebedrijf uit de regio Südsteiermark met 250 medewerkers en een traditie van 100 jaar produceert al meerdere decennia exclusieve parketvloeren voor de wereldmarkt, o.a. voor hotelsuites, lofts, restaurants, bars en bedrijfs- en congresgebouwen. Als fabrikant van natuurlijke en duurzame producten hebben de milieubescherming en het behoud van hulpbronnen de hoogste prioriteit voor Scheucher.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]