12 okt. 2021

Het nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ

Wilt u maximale veiligheid voor uw installatie, maar schrikt een complexe veiligheidsoplossing u af? Maak dan kennis met ons nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ. Wij beantwoorden de meest gestelde vragen over het nieuwe product.

Met het nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ kunnen maar liefst 8 onafhankelijk van elkaar opererende veiligheidszones worden bewaakt. U hoeft deze zones niet eens te programmeren, maar u maakt ze in een handomdraai met de online tool myPNOZ Creator. Wilt u dat een machine in een noodgeval snel en betrouwbaar wordt uitgeschakeld? Geen probleem: in de kopmodule van de myPNOZ is een globale veiligheidsfunctie geïntegreerd, die in een noodgeval effect op alle veiligheidszones heeft en de machine veilig tot stilstand brengt. Hierdoor zijn uw medewerkers en collega's altijd in veiligheid.

  • De myPNOZ biedt een globale veiligheidsfunctie via de kopmodule alsmede de bewaking van meerdere veiligheidszones. Hoe moet u zich dat precies voorstellen?

De myPNOZ kan maar liefst 8 verschillende zones van een machine onafhankelijk van elkaar bewaken. Zo kunnen afzonderlijke zones van een machine worden gestopt, terwijl andere zones actief blijven. Verder heeft de globale veiligheidsfunctie effect op alle zones van een machine – hierdoor kan de complete machine worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld met een noodstop.

  • Welke veiligheidsfuncties kunnen met de myPNOZ worden gedekt?

Er kunnen veiligheidsfuncties zoals noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbedieningsknoppen type IIIA/C en toestemmingsknoppen worden bewaakt. #myPNOZ is geschikt voor kleine tot middelgrote toepassingen met een lage tot gemiddelde complexiteit voor het bewaken van 2 tot 16 veilige ingangsfuncties.

Meer te weten komen over myPNOZ

Het nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld