Spoorwegbedrijfsterreinen

Samenvoeging van spoorweg- en industriële knowhow

Spoorwegbedrijfsterreinen

Van de hardwarecomponent tot de complete oplossing: voor u hebben wij onze industriële knowhow op het gebied van machineveiligheid en de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid uitgebreid tot spoorwegbedrijfsterreinen. Met onze kennis en ervaring geven wij blijk van dezelfde bekwaamheid op spoorwegbedrijfsterreinen als in de industriële omgeving.

Wij bieden ondersteuning bij de veiligheidsoverwegingen en de implementatie van standaardoplossingen voor onderhoud en reparatie, alsmede wasstraten en kranen van spoorwegen en tramlijnen - zowel in het passagiers- als in het goederenvervoer.

Toegangscontrole - verhoogde veiligheid op uw bedrijfsterrein

Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat alleen geautoriseerd personeel zich op uw bedrijfsterrein en op de spoorwegbedrijfsterreinen bevindt. Het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode verenigt safety- en security-functies in één systeem. Met de apparaten is het mogelijk om de bedrijfsmodus functioneel veilig te kiezen en de toegangsrechten te regelen.

Dit is hoe we beveiligde toegang verlenen:

  • Controle van de toegangsbevoegdheden en evaluatie via HMI
  • Individuele bevoegdheidsniveaus voor elke gebruiker
  • Functioneel veilige bedrijfsmodusselectie tot PL d
  • Hoge bescherming tegen manipulatie door bedrijfsspecifieke codering
  • Lees-/schrijf- en gegevensopslag op sleutel
  • Vooraf geïnstalleerd groepsgeoriënteerd autorisatiebeheer
  • Geïntegreerd gebruikersbeheer
Toegangscontrole

Bewaking van kraansystemen

Bewaking van kraansystemen

Miljoenen containers worden dagelijks verplaatst in overslagstations, havens of in industriehallen. Het verdere vervoer vindt vaak plaats per spoor. Veiligheid en controle zijn cruciale factoren bij dergelijke kraantoepassingen. Met ons automatiseringssysteem PSS 4000-R en bijpassende sensortechnologie bieden wij u een intelligente automatisering die voldoet aan de eisen van moderne kranen. Dit zorgt ervoor dat de containers op elk moment op de goederentrein kunnen worden geladen.

Wij implementeren de volgende functies:

  • Touwbewaking
  • Bewaking van individuele en cumulatieve lasten alsmede bewaking van het zwaartepunt
  • Bewaking van de snelheid van de kraanbewegingen
  • Bewaking van breuken in de tandwieloverbrenging
  • Bewaking van de bewegingsbereiken van draaibare tandwielen
  • Bewaking van botsingen

Beveiliging van onderhouds- en servicefaciliteiten

In werkplaatsen is veiligheidstechnologie overal gevraagd, waar gevaren op de loer kunnen liggen. Dit kunnen transportbanden, hefplatforms of hijskranen zijn, maar ook dakopstanden, poorten, bovenleidingen onder spanning of geleiderails. Als experts in veiligheid brengen wij ons beproefde gamma uit de industrie naar uw onderhoudshal of wasstraat, alsook naar uw werkplaatsen. U profiteert van onze omvangrijke portefeuille in veilige automatiseringsoplossingen.

Wij bieden u oplossingen voor de volgende toepassingsgebieden:

  • Bescherming van transportbanden en hefplatformen
  • Gebiedsbewaking voor bijv. kranen
  • Bescherming van deuren
  • Bescherming van dakopstanden bijv. door uitschakeling van de bovenleiding
  • Koppeling van verschillende sensoren tot een totaalsysteem met diagnose

Referentie uit onze projectlijst

Beveiliging van onderhouds- en servicefaciliteiten

Meer informatie

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be