Veiligheidsvergrendeling PSENslock / PSENslock 2

Meer productiviteit dankzij robuuste vergrendeling

Productafbeelding van veilig heksysteem PSENslock: Hekbewaking met procesvergrendeling

Hebt u hekbewaking met procesvergrendeling nodig voor uw beweegbare scheidende veiligheidsvoorziening? Met de elektromechanische veiligheidsvergrendeling PSENslock / PSENslock 2 kunt u draai- en schuifdeuren en kappen en kleppen efficiënt beveiligen tot de hoogste veiligheidscategorie PL e, Cat. 4 volgens EN ISO 13849. De manipulatiebeveiliging van de RFID-veiligheidsschakelaar biedt betrouwbare procesbescherming voor maximale productiviteit.

Elektromechanische veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 – de nieuwe generatie

De veiligheidsvergrendeling PSENslock heeft zichzelf al bewezen in het gebruik voor procesbeveiliging op machines en installaties. Op basis hiervan heeft de nieuwe generatie PSENslock 2 talloze nieuwe functies - voor efficiënte procesvergrendeling, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden: 

De veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 biedt een maximale vergrendelingskracht van 1000 of 2000 N. Met beschermingsklasse IP67 / IP6K9K is PSENslock 2 ongevoelig voor stof en water. Door het hygiënischere design is er geen vuil- en stofafzetting mogelijk. Er zijn speciale varianten met roestvrijstalen onderdelen beschikbaar voor toepassingen waarbij de hygiëne van groter belang in de verpakkingsindustrie

Kan worden gebruikt voor bescherming van personen

Voor toepassingen die een veilige sluiting voor de bescherming van personen nodig hebben, is er ook een variant met veilige sluitkrachtbewaking beschikbaar. Deze variant is geschikt voor gebruik tot PL c, Cat. 2 en maakt een sluitkracht van 1000 N mogelijk.

Elektromechanische veiligheidsvergrendeling PSENslock 2

Hekvergrendeling met PSENslock 2

PSENslock 2 kan universeel worden gebruikt voor de beveiliging van veiligheidshekken, zowel afzonderlijk als in serie. PSENslock 2 biedt betrouwbare bescherming voor toepassingen waarbij de hygiëne van groter belang is, zoals in de verpakkingsindustrie, Food and Beverage of de farmaceutische industrie. In combinatie met het intelligente diagnosesysteem SDD zijn er uitgebreide diagnosemogelijkheden beschikbaar, waardoor de beschikbaarheid verder kan worden verhoogd.

Toepassingsvoorbeeld beveiliging van draai- en schuifdeuren

Beveiliging van draai- en schuifdeuren met PSENslock 2

  • PSENslock 2 veilig in serie geschakeld met intelligente diagnose middels Safety Device Diagnostics (SDD): minder bedrading en kortere inbedrijfstellingstijden 
  • Totaaloplossing met veilige kleine besturing PNOZmulti 2

De complete oplossing voor uw veiligheidshek:

Combineer de veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 met de bedieningseenheid PITgatebox - optioneel ook met geïntegreerde toegangsautorisatie - voor eenvoudige bediening. Samen met de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 kunt u uw veiligheidshek volledig beveiligen met één systeem. Daarnaast bieden de Safety Device Diagnostics (SDD) uitgebreide diagnose- en statusinformatie.

Beveiliging van draai- en schuifdeuren met PSENslock 2​

Productief werken, zelfs in veeleisende omgevingen – uw voordelen

  • Ongevoelig voor stof, vuil en water
  • Hoge beschikbaarheid: Flexibel gemonteerde actuator met grote contactoppervlakken compenseert toleranties spelenderwijs, ook bij hekverschuiving
  • Hoge productiviteit: beveiliging tegen manipulatie voorkomt ongewenste productieonderbrekingen; codering vrij selecteerbaar
  • Intelligente diagnose in de serieschakeling middels Safety Device Diagnostics (SDD): Minder bedrading dankzij veilige serieschakeling tot PL e
  • Lange levensduur dankzij contactloze transpondertechnologie en magnetische vergrendeling
  • Eenvoudige montage bespaart tijd bij inbedrijfstelling

Kenmerken van de veiligheidsvergrendelingen PSENslock 2

Close-up productafbeelding
  • Betrouwbare procesbescherming: Vergrendelingskracht F1max van naar keuze 1000 of 2000 N (PSENslock: 500 N of 1.000 N)
  • Beschermingsklasse IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP 67)
  • Comfortabele diagnose via 4 LED's aan beide zijden voor directe statusweergave
  • Aanpasbaar aan individuele vereisten dankzij instelbare sluitkracht via configuratiesleutel "Config Key"
  • Variant met vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen: De veiligheidsuitgangen (OSSD's) van de veiligheidsvergrendeling schakelen onafhankelijk van de toestand van de vergrendeling en zorgen voor meer flexibiliteit bij het realiseren van uw toepassing.

Ons productaanbod: Veilige heksystemen PSENslock

PSENslock

Ontworpen voor toepassingen met de hoogste veiligheidsklasses door combinatie van veilige standbewaking en procesvergrendeling – veiligheidsvergrendeling PSENslock.

Toebehoren PSENslock / PSENslock 2

Perfect afgestemd op de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock 2: toebehoren voor een veilige hekbewaking.

PSENslock 2

Ontworpen voor toepassingen van de hoogste veiligheidscategorieën voor efficiënte vergrendeling, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.
Opgerolde gele kabel

Aansluittechniek

Een breed assortiment adapters en kabels voor de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini vindt u hier.

Aansluittechniek
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be